(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計 CT-285WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル温度計 CT-285WP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【特長】・水周りで安心の防水タイプです・測定した温度で表示を一時固定できる「ホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • JANコード:
    4983621202854
  • トラスココード:
    756-7103
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    135
  • 電源:
    単4乾電池×2本(別売)
  • 幅(mm):
    66
  • 質量(g):
    150
  • プローブ長(mm):
    3.5×150mm
  • 容器保護等級:
    IP65
  • セット内容:
    取扱説明書、プローブキャップ、単4形乾電池×2個(動作確認用)
  • 測定精度:
    ±1℃(-10.0~+100.0℃)、±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃)、±3℃(+200.1~+300.0℃)
  • 仕様:
    ホールド機能付、MAX/MINメモリ表示機能、アラーム機能(上限値/下限値)、断線し難い太いケーブル(φ3.0mm)

(i)ご注意

  • 寸法、重量はプローブキャップを除く

型番

CT-285WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-285WP

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りで安心の防水タイプです
・測定した温度で表示を一時固定できる「ホールド機能」
・測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」
・設定した上限/下限値の温度を越えると電子音が知らせる「アラーム機能」
・プローブをマグネットで本体に固定できるので、収納時に便利です
【用途】
・学校の理化学実験に
・野菜栽培の土、水などの温度管理に
・その他温度チェック全般に

(i)ご注意

  • 寸法、重量はプローブキャップを除く
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 CT-285WPの型番CT-285WPのページです。
型番CT-285WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水デジタル温度計 CT-285WP

防水デジタル温度計 CT-285WP

    デジタル温度計 CT-220

    デジタル温度計 CT-220

      サーミスター温度計

      サーミスター温度計

        カスタム デジタル温度計 CT-220

        カスタム デジタル温度計 CT-220

          AS エクスポケット温湿度計TH-220

          AS エクスポケット温湿度計TH-220

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

              A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

              A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                食品用デジタル温度計 TM-150

                食品用デジタル温度計 TM-150

                  湿度温度計 HM41T

                  湿度温度計 HM41T

                    ソーラー温度計 AD5656SL

                    ソーラー温度計 AD5656SL

                      ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー

                      ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー

                        ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

                        ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

                          VIM-3010 電圧モジュール

                          VIM-3010 電圧モジュール

                            メーカー カスタム アズワン カスタム 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン 熱研 アズワン アズワン
                            通常価格 6,200円 4,800円 4,800円 4,800円 20,105円 17,410円 3,000円 4,350円 101,502円 3,000円 3,000円 13,000円 7,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   16日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 中心温度計 - - - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -50~300 - -50~150 - - - - - - - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1/1 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4983621202854 - 4983621212204 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 756-7103 - 795-4816 - - - - - - - - - -

                            防水デジタル温度計 CT-285WPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました