(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,681円
税込単価
12,849円

K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用した1チャンネルタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~1300
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    451-0151
  • JANコード:
    4974425583096
  • 質量(g):
    240
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    151
  • 幅(mm):
    72
  • 電源:
    単4形乾電池×6
  • 付属品:
    取扱説明書、指示計用ビニールカバー、テスト用電池

(i)ご注意

  • 熱電対は付属していません。別途ご用意ください。

型番

SK-1110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-1110

1個

11,681( 12,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用した1チャンネルタイプのデジタル温度計です。
【特長】
・見やすい大型液晶です。
・MAX・MIN表示機能、ホールド機能、測定温度平均表示機能、OFFSET機能を装備しています。
・測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能を装備し使い勝手を向上させています。
【仕様】
・表示範囲:-73.3~1371.0℃
・指示計精度
 -50.0~0.0℃::±(0.5%rdg+1)℃
 0.1~1000.0℃:±(0.3%rdg+1)℃
 1001.0~1300.0℃:±(0.5%rdg+1)℃
  ※上記範囲外は精度保証外
  ※表面センサ接続の場合は上記精度+2%rdg
・分解能:0.1℃
・サンプリング:約0.5秒
・電源:単4形乾電池×6

(i)ご注意

  • 熱電対は付属していません。別途ご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110の型番SK-1110のページです。
型番SK-1110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

        デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

        デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

            防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

            防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

              温度計 本体

              温度計 本体

                放射温度計 AD-5611A

                放射温度計 AD-5611A

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                    熱中症指数モニター AD-5688

                    熱中症指数モニター AD-5688

                      デジタル温度計 マグネッ太君

                      デジタル温度計 マグネッ太君

                        コミュニケーションポート TR-50U2

                        コミュニケーションポート TR-50U2

                          データロガ式デジタル温度計(2点式)

                          データロガ式デジタル温度計(2点式)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 ライン精機 エスコ カスタム マザーツール カスタム ライン精機 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D マザーツール
                            通常価格 11,681円 26,796円 31,500円 10,482円 3,000円 17,600円 14,616円 9,800円 21,564円 3,337円 15,754円 17,143円 16,872円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 中心温度計 温度計 中心温度計 中心温度計 - - - - その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -50~1300 0~80 -10~60 -50~1300 0~50 -199.9~1370 -160~1372 - - - - - -200~1370
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.01 0.1 0.1 - 0.1/1 0.1 - - - - - -
                            防滴・防水機能 なし - 防水 なし - 防水 - - - - - なし -
                            トラスココード 451-0151 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                            A
                            該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました