(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

通常単価(税別)
104,745円
税込単価
115,220円

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH用の分離型センサです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~60.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20.0~95.0(at23)
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • トラスココード:
    479-7051
  • JANコード:
    4974425800490
  • 設置距離(m):
    70
  • コード長(m):
    5
  • センサ部(mm):
    約Φ19×L118.5mm
  • 質量(g):
    380
  • 奥行(mm):
    50.5
  • 高さ(mm):
    71
  • 幅(mm):
    127
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)

型番

SK-M350R-TRH-S2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-M350R-TRH-S2

1個

104,745( 115,220円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH用の分離型センサです。
【特長】
・別売りの表示器と組み合わせて温度と湿度を大型表示できます。
・表示器とセンサは見通し距離で約70mの通信が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2の型番SK-M350R-TRH-S2のページです。
型番SK-M350R-TRH-S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

    USBケーブル 0449.0047

    USBケーブル 0449.0047

      -25/+150゚C 食品用芯温センサー

      -25/+150゚C 食品用芯温センサー

        壁面表面サーミスタ温度プローブ

        壁面表面サーミスタ温度プローブ

          テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

          テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

            T熱電対フレキシブルプローブ

            T熱電対フレキシブルプローブ

              -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

              -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

                NTCアルミニウム製スリーブプローブ

                NTCアルミニウム製スリーブプローブ

                  K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

                  K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

                    黒体テープ,耐熱温度:250℃

                    黒体テープ,耐熱温度:250℃

                      隔測温度計

                      隔測温度計

                        メーカー 佐藤計量器製作所 テストー エスコ テストー テストー テストー エスコ テストー テストー アズワン エスコ
                        通常価格 104,745円 4,722円 16,340円 13,000円 15,903円 9,501円 28,940円 9,999円 12,998円 7,575円 20,830円
                        通常出荷日 6日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - 温度計(設置式)
                        測定温度範囲(℃) -10.0~60.0 - -25~150(NTC) -50~80 -35~80 -40~250 / -50~250 -50~140(NTC) -30~90 - - -
                        温度最小表示(℃) 0.1 - - 0.1 - - - - - - 5
                        測定湿度範囲(%RH) 20.0~95.0(at23) - - - - - - - - - -
                        湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - -

                        コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました