(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

通常単価(税別)
161,000円
税込単価
177,100円

【特長】・別売りの温度センサと組み合わせ、大型表示できます。・上下限警報出力を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~60.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5.0~99.9
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • トラスココード:
    479-7035
  • JANコード:
    4974425800476
  • 設置距離(m):
    70
  • 質量(g):
    3700
  • 奥行(mm):
    85
  • 高さ(mm):
    202
  • 幅(mm):
    360
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)

型番

SK-M350R-TRH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-M350R-TRH

1個

161,000( 177,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの温度センサと組み合わせ、大型表示できます。
・上下限警報出力を標準装備しています。
・見通し距離で約70mの通信が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRHの型番SK-M350R-TRHのページです。
型番SK-M350R-TRHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

    温湿度表示器 LED

    温湿度表示器 LED

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

        温度表示器

        温度表示器

          温度表示器 SK-M460-T

          温度表示器 SK-M460-T

            パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC

            パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC

              熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

              熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                デジタルLED表示大文字温度計

                デジタルLED表示大文字温度計

                  パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                  パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                    パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                    パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                      大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                      大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                        O-285 室内・室外温度計

                        O-285 室内・室外温度計

                          パネルマウント温度計

                          パネルマウント温度計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール 東京硝子器械 ドリテック マザーツール
                            通常価格 161,000円 140,936円 147,874円 131,016円 129,968円 6,666円 4,418円 64,140円 10,500円 4,762円 4,445円 2,533円 7,433円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター 温度計(設置式) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -10.0~60.0 - -50.0~199.9 - - -50~110 -9.9~50.0 -9.9~99.9 -40~100 - -9.9~+50 - -40~100
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - - - - - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 5.0~99.9 - - - - - 20~90 - - - 20~95 - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました