(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

通常単価(税別)
98,589円
税込単価
108,448円

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH用の一体型センサです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~60.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20.0~95.0(at23)
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • トラスココード:
    479-7043
  • JANコード:
    4974425800483
  • 設置距離(m):
    70
  • 質量(g):
    205
  • 奥行(mm):
    50.5
  • 高さ(mm):
    71
  • 幅(mm):
    127
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)

型番

SK-M350R-TRH-S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-M350R-TRH-S1

1個

98,589( 108,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH用の一体型センサです。
【特長】
・別売りの表示器と組み合わせて温度と湿度を大型表示できます。
・表示器とセンサは見通し距離で約70mの通信が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1の型番SK-M350R-TRH-S1のページです。
型番SK-M350R-TRH-S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

    コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

    コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

      コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

          温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

          温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

            環境温湿度計 AD-5686

            環境温湿度計 AD-5686

              照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

                SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

                  ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

                  ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

                    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                      熱中症指数モニター AD-5688

                      熱中症指数モニター AD-5688

                        デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                        デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 T&D 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 ライン精機 カスタム
                            通常価格 98,589円 161,000円 104,745円 147,874円 74,977円 8,842円 41,931円 4,428円 625,302円 3,400円 3,337円 26,796円 29,494円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   10日目   7日目   1日目   16日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ - 温湿度計 - 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -10.0~60.0 -10.0~60.0 -10.0~60.0 -50.0~199.9 -20.0~60.0 - 0~55 - - 0~50 - 0~80 -20~60
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.1 - 0.01 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20.0~95.0(at23) 5.0~99.9 20.0~95.0(at23) - - - 10~95 - - 20~90 - 10~95 0~100
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 0.1 0.1 - - - - - - 1 - 0.01 0.1

                            コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました