(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円

【特長】・見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。・最高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~50.0​
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 材質:
    ABS樹脂、アクリル樹脂
  • トラスココード:
    764-8928
  • JANコード:
    4974425800575
  • 設置距離(m):
    90m(見通し距離)
  • 質量(g):
    4​7​5
  • 奥行(mm):
    親機:29、子機:22
  • 高さ(mm):
    親機:126、子機:129
  • 幅(mm):
    親機:169、子機:65
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×3本(本体)、単3アルカリ乾電池×3本(子機)(付属)
  • 使用条件:
    本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません
  • 仕様:
    熱中症注意レベル表示シール付
  • 子機表示更新:
    親機:約1分
  • 通信距離:
    約90m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
  • 子機防水性:
    JIS C 0920 IPX3 準拠(親機は防水性なし)

型番

SK-300R 解除

Loading...

製品特長・仕様

測定範囲温度:-10.0~50.0℃ 湿度:20~90%rh
測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±20℃(左記以外)
湿度:±5%rh(40~70%rh)、±10%rh(左記以外)
それぞれ温度20~30℃の場合
表示更新約1分
使用環境-10~50℃、90%rh以下(ただし、結露なきこと)
無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz
通信距離約90m(遮蔽物のない見通しのよい直線の場合)
子機防水性JIS C 0920 IPX3準拠 *親機は防水性なし
電源単3形アルカリ電池3本(親機、子機ともに)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法・質量親機:約(W)169×(H)126×(D)29mm 約320g(電池含む)
子機:約(W)65×(H)129×(D)22mm 約155g(電池含む)
付属品子機(吊下げ用フック付)1台
単3形アルカリ電池6本(モニター用)
取扱説明書 1冊、熱中症注意レベル表示シール 1枚

*接続は親機と子機の1対1になります。
*本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。
*電波の通信状況は環境によって変動します。
 電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。
 周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-300R

1個

9,420( 10,362円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。
・最高値、最低値を表示します。
・熱中症注意レベル(別途シール付)を表示し、危険域に達した場合LEDランプでお知らせします。
【用途】
・倉庫、ベランダ、軒下等に設置して屋内外の温湿度を測定
・離れた場所の環境管理に最適
・子供部屋に設置して、お子さんの熱中症予防に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)の型番SK-300Rのページです。
型番SK-300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

    最高最低無線温湿度計 SK-300R

    最高最低無線温湿度計 SK-300R

      TR-72nw 温度(湿度)記録計

      TR-72nw 温度(湿度)記録計

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

            温度モジュール MT001C

            温度モジュール MT001C

              組込み型温度計 AD-5658

              組込み型温度計 AD-5658

                温度モジュール(ケース付き)MT001C/C

                温度モジュール(ケース付き)MT001C/C

                  低・高温用温度モジュール MT002C

                  低・高温用温度モジュール MT002C

                    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                      メーカー 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 アズワン マザーツール エー・アンド・デイ マザーツール エー・アンド・デイ マザーツール マザーツール チノー
                      通常価格 9,420円 11,550円 31,693円 29,587円 7,000円 3,045円 2,000円 2,689円 3,000円 35,000円
                      通常出荷日 3日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 39日目  
                      商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 組み込み型温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) -
                      測定温度範囲(℃) -10.0~50.0​ -10~50 - -50~1300 0~50 -19.5~99.9 -39.9〜110 -19.5~99.9 -50~190 -
                      温度最小表示(℃) 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - - -
                      測定湿度範囲(%RH) 20~90 20~90 - - - - - - - -
                      湿度最小表示(%RH) 1 - - - - - - - - -

                      最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                      A
                      該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました