(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ形温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HN-EHSN
ハンディ形温湿度計 オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,960円
税込単価
27,456円

【特長】・応答時間30秒台です。・小形軽量で握りやすいデザインです。・ボタンを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~45
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 表示更新周期:
    1.0秒
  • 電池寿命:
    約500時間(25℃において)
  • 質量(g):
    92.000
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×2本(付属)
  • 応答性・温度:
    40秒以内(0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて)
  • 応答性・湿度:
    40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下、約30%RHのステップにおいて)
  • 表示:
    LDC(液晶)デジタル表示・温度、相対湿度、露点温度(スタンダードタイプのみ)、機能状態表示、電池残量インジケータ
  • CEマーキング:
    EN61326-1/ClassB
  • センサー:
    サーミスタ(温度)・高分子静電容量式センサー(湿度)

型番

HN-EHSN 解除

Loading...

 
カタログを表示

HN-EHSN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
露点温度(℃)
JANコード
トラスココード
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-EHSN

-35~55
4562208234534
758-2757
・スタンダードタイプ・一体形・トレーサビリティー証明書発行可能(別売)
10

1個

24,960( 27,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答時間30秒台です。
・小形軽量で握りやすいデザインです。
・ボタンを押すだけのワンタッチ操作できます。
・センサーユニットを現場で交換可能です。
【用途】
・ビル空調メンテナンス、環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチなどの温湿度計測に。
・ビル空調。
・ビルメンテナンス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ形温湿度計 の型番HN-EHSNのページです。
型番HN-EHSNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ形温湿度計

ハンディ形温湿度計

    A&D 放射温度計 AD-5617

    A&D 放射温度計 AD-5617

      堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

      堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

        堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

        堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

          高精度放射温度計

          高精度放射温度計

            中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

            中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

              防水型放射温度計(抗菌タイプ)

              防水型放射温度計(抗菌タイプ)

                放射温度計 AD-5612A

                放射温度計 AD-5612A

                  防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                  防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                    高精度デジタル温湿度計データロガー付

                    高精度デジタル温湿度計データロガー付

                      テストー 大画面中心温度計 testo108

                      テストー 大画面中心温度計 testo108

                        データロガー(温度タイプ)

                        データロガー(温度タイプ)

                          メーカー チノー 三商 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 エー・アンド・デイ オプテックス 三商 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 テストー
                          通常価格 19,469円 2,400円 65,918円 47,313円 48,299円 6,500円 21,595円 6,500円 8,058円 69,176円 18,000円 8,500円
                          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   2日目   5日目   6日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) - 放射温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 - 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー)
                          測定温度範囲(℃) -10~45 - -50~500 -50~1000 -50~500 - -30~200 - - 温度:-20~60,露点:-20~60 - -35~70
                          温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1(0.0-199.9) 0.1(0.0-199.9) 0.1(0.0-199.9) - 0.1 - - - - 0.1
                          測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - - - - - - - 5~95 - -
                          湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - - -

                          ハンディ形温湿度計 のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HN-EHBN
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?露点温度
                          (℃)
                          JANコード トラスココード 仕様

                          19,469円

                          ( 21,416円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10-4562208234527758-2749・ベーシックタイプ・一体形・トレーサビリティー証明書発行可能(別売)

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました