(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

通常単価(税別)
147,874円
税込単価
162,661円

【特長】・別売りの温度センサと組み合わせ、大型表示できます。・上下限警報出力を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50.0~199.9
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • トラスココード:
    479-7027
  • JANコード:
    4974425800421
  • 設置距離(m):
    70
  • 質量(g):
    3000
  • 奥行(mm):
    85
  • 高さ(mm):
    165
  • 幅(mm):
    350
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)

型番

SK-M350R-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-M350R-T

1個

147,874( 162,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの温度センサと組み合わせ、大型表示できます。
・上下限警報出力を標準装備しています。
・見通し距離で約70mの通信が可能です。
【用途】
・工場や大きな部屋の温度管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器の型番SK-M350R-Tのページです。
型番SK-M350R-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

    温度表示器

    温度表示器

      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

        温湿度表示器 LED

        温湿度表示器 LED

          温度表示器 SK-M460-T

          温度表示器 SK-M460-T

            デジタルLED表示大文字温度計

            デジタルLED表示大文字温度計

              パネルマウント温度計

              パネルマウント温度計

                パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                  パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                  パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                    パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC

                    パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC

                      薄型温度表示器 TP-300シリーズ

                      薄型温度表示器 TP-300シリーズ

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                          350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

                          350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール アズワン 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 147,874円 131,016円 161,000円 140,936円 129,968円 64,140円 7,433円 4,762円 10,500円 6,666円 83,525円 4,445円 124,130円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   7日目   7日目   2日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温度計(設置式) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -50.0~199.9 - -10.0~60.0 - - -9.9~99.9 -40~100 - -40~100 -50~110 - -9.9~+50 -10~60(付属センサー使用時)
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - - - - - - - - - 0.1
                            トラスココード 479-7027 - 479-7035 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4974425800421 - 4974425800476 - - - - - - - - - -

                            温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました