【特長】・標準装備温湿度センサーの他にオプションで熱電体センサーの使用が可能な...
【特長】
・標準装備温湿度センサーの他にオプションで熱電体センサーの使用が可能なデジタル温湿度計です。
・最大、最小、偏差表示機能、データホールド、オートパワーオフ機能付です。
・USBインターフェース出力端子付です。(別売キット必要)
【用途】
・製造・作業工程での温湿度測定。
・ヒーター・空調機器の温湿度測定。
この商品に近い類似品がありませんでした。
デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RHの型番CTH-1100のページです。
型番CTH-1100に関する仕様情報を記載しております。