(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
  • 数量スライド割引

デジタル温湿度計 TT-538シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
5,050円 ~ 5,730円
税込価格
5,555円 ~ 6,303円
通常出荷日
1日目
【特長】
・温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
・過去の最高・最低温湿度を表示。
・アラーム機能・スヌーズ機能付。

デジタル温湿度計 TT-538シリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内用
    評価 4.0満足度:4.02023/01/26
    社内の計器として、生産現場と測定室に設置しています。測定器にも同様の計器があるので、計測値についてはズレもなく良いように思います。ただ、現場に設置しているものは油のミストがかかったりするためか、あまり耐久性がないように思います(これまで2個/5年交換しています)。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

    デジタル温湿度計 CR-1200W

    デジタル温湿度計 CR-1200W

      ソーラーデジタル温湿度計

      ソーラーデジタル温湿度計

        高精度卓上式温湿度・気圧計

        高精度卓上式温湿度・気圧計

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

            デジタル温湿度計 CR-1100B

            デジタル温湿度計 CR-1100B

              A&D 熱中症指数モニター AD-5693

              A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                熱中症指数モニター AD-5689

                熱中症指数モニター AD-5689

                  卓上式/壁掛式温湿度計

                  卓上式/壁掛式温湿度計

                    温度データロガー 62-5001-28

                    温度データロガー 62-5001-28

                      [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

                      [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

                        テストー 卓上式温湿度計

                        テストー 卓上式温湿度計

                          デジタル温湿度計 東京硝子器械

                          デジタル温湿度計 東京硝子器械

                            メーカー タニタ 三商 佐藤計量器製作所 テストー 三商 三商 三商 東京硝子器械 テストー アズワン エスコ テストー 東京硝子器械
                            通常価格 5,050円 4,400円 4,236円 51,515円 2,900円 2,900円 9,000円 2,846円 16,103円 29,000円 5,400円 15,039円 4,547円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   1日目   2日目   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目~  
                            商品タイプ 温湿度計 - 温湿度計 - - - - - - - 温湿度計 - 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -5~45 - -10~50 -10~60 / -10~+60℃ - - - - -10~70 - -10~50 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 1 0.1 - - - - 0.1 - 1 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 - 20~95 0~100 - - - - 2~98 - 20~95(at 25℃) - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 - 1 0.1 - - - - 0.1 - 1 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。