(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ接地抵抗計 4102A

アナログ接地抵抗計 4102A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,502円 34,056円
税込単価
40,152円 37,462円

【特長】・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。・A~D種(3...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~1200
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~30
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • トラスココード:
    337-5773
  • JANコード:
    4560187060427
  • 寸法(mm):
    105×158×70
  • 本体質量(g):
    600
  • 付属品:
    精密測定用コード、簡易測定プローブ、補助接地棒、ソフトケース、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

MODEL4102A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL4102A

1個

36,502円

34,056

( 37,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。
・A~D種(3極法)の測定も可能です。
【用途】
・接地抵抗の測定に。

カタログ

 

MODEL4102Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ接地抵抗計 4102Aの型番MODEL4102Aのページです。
型番MODEL4102Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ接地抵抗計 4102A

アナログ接地抵抗計 4102A

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

      デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

      デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

        パワーメータ GPM-8213

        パワーメータ GPM-8213

          デジタル接地抵抗計 ST-1520

          デジタル接地抵抗計 ST-1520

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

              アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

              アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

                デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

                デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

                  デジタルLCRメータ LCR-9063

                  デジタルLCRメータ LCR-9063

                    電圧ロガー MCR-4V

                    電圧ロガー MCR-4V

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                        ポケットマルチメータ MCD008

                        ポケットマルチメータ MCD008

                          アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                          アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                            メーカー 共立電気計器 東京硝子器械 横河計測株式会社 テクシオ・テクノロジー A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ 共立電気計器 マルチ計測器 マザーツール 三商 エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 36,502円 30,602円 49,854円 125,667円 37,692円 6,980円 30,435円 24,066円 11,583円 37,000円 5,980円 5,586円 41,890円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   4日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - 本体 - 本体 - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル アナログ - デジタル - デジタル - - - - - - - -
                            測定項目 接地抵抗 - 接地抵抗 - 接地抵抗 - - - - - - - -
                            最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~1200 - 0~1999 - 0~2000 - - - - - - - -
                            最大測定範囲:交流電圧 0~30 - 0~199.9 - 0~200 - - - - - - - -

                            アナログ接地抵抗計 4102Aのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            接地抵抗の異常を調べるために購入しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/09/05
                            設備機械の設置場所を移動させたところ、接地抵抗に異常が出たので、その調査対策をするために購入しました。常時使用する計器ではないので、持ち運びができる点や価格が購入のポイントとなりました。また実際に使用したところ、異常の原因を発見し対処できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました