(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,681円
税込単価
7,349円

【特長】・使い勝手の良いペン型テスタです・オーバーモールド採用で手にジャストフ...

詳細情報を確認する

型番

KEW1030 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW1030

1個

6,681( 7,349円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いペン型テスタです
・オーバーモールド採用で手にジャストフィット
・LCD バックライト
・LED ペンライトを装備
・測定コードを本体裏側へすっきり収納
・先端ピン長15mm
【用途】
・電気工事全般

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲・確度直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジ・オート)(入力インピーダンス:10MΩ)
±0.8%rdg±5dgt(400.0mV~400.0V)
±1.0%rdg±5dgt(600V)
交流電圧4.000/40.00/400.0/600V(4レンジ・オート)(入力インピーダンス:10MΩ)
±1.3%rdg±5dgt(4.000/40.0.0V)(50/60Hz)
±1.6%rdg±5dgt(400.0/600V)(50/60Hz)
抵抗400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジ・オート)
±1.0%rdg±5dgt(400.0Ω~4.000MΩ)
±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)
導通120Ω以下でブザー音
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
キャパシタンス50.00/500.0nF/5.000/50.00/100.0μF(5レンジ・オート)
±3.5%rdg±10dgt(50.00nF)
±3.5%rdg±5dgt(500.0n~50.00μF)
±4.5%rdg±5dgt(100.0μF)
周波数5.000/50.00/500.0Hz/5.000/50.00/200.0kHz
±0.1%rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)
DUTY0.1~99.9%
±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期)
データホールドデータホールドボタンをONで動作
電池残量警告約2.4V以下で警告表示
適合規格IEC 61010-1 CAT III 600V 汚染度2, IEC 61326(EMC)
使用電池ボタン型電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
外形寸法/質量190(L)×39(W)×31(D)mm/約100g(電池含む)
付属品9130(携帯用ケース)、ボタン型電池LR44×2、取扱説明書

※付属品は全て本体と同梱されています。

カタログ

 

KEW1030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター(ペンタイプ)の型番KEW1030のページです。
型番KEW1030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

    キューフォーク 2300R

    キューフォーク 2300R

      キュースナップ 2033

      キュースナップ 2033

        キュースナップ 2031

        キュースナップ 2031

          交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

          交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

            長谷川 電気自動車用検電チェッカー

            長谷川 電気自動車用検電チェッカー

              キュースナップ 2431

              キュースナップ 2431

                AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                  検電器 3481

                  検電器 3481

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                      シグネット クランプメーター

                      シグネット クランプメーター

                        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                          ACクランプメータ C-01S

                          ACクランプメータ C-01S

                            メーカー 共立電気計器 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 マザーツール 長谷川電機工業 東京硝子器械 共立電気計器 東京硝子器械 共立電気計器 シグネット 共立電気計器 東京硝子器械
                            通常価格 6,681円 13,500円 24,015円 11,482円 17,721円 9,158円 35,000円 23,661円 4,800円 21,003円 2,200円 24,183円 8,686円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目   5日目   6日目   1日目~   2日目   7日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - - - - - - - -
                            CE あり - - - - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルマルチメーター(ペンタイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            メンテナンスなどの時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/09
                            社内でのメンテナンス時や製作時に使用しています。このようなペンタイプの物は使ったことがなく試しに購入しました。狭い場所などの細かいところでは、測定部に当てづらかったです。可もなく不可もない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました