(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSM-SET-TM
双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ) ヘッドルーペ

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ) TSM-SET-TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,819円
税込単価
10,801円

【特長】・ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヘッドルーペ
  • レンズ寸法(mm):
    45×110
  • 材質1:
    レンズ:(1.6倍、2.0倍)アクリル、(2.3倍)ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:TR-90
  • 材質:
    フレーム:TR-90
  • 付属品:
    ソフトケース、レンズクロス

型番

TSM-SET-TM 解除

Loading...

TSM-SET-TM の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
JANコード
トラスココード
質量(g)
レンズ材質
フレーム色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM-SET-TM

1.6、2.0、2.3 / 1.6・2.0・2.3
4989999392869
764-2474
135.000
(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート
透明

1個

9,819( 10,801円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
【用途】
・両手を使う組み立て作業など。

商品情報

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)の仕様例

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)の製品イメージ

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

TSM-2.0-BK

  • フレームタイプ
  • 倍率:2.0倍
  • レンズ寸法:45×110mm
  • フレーム色:黒
  • レンズの材質:(1.6倍/2.0倍)アクリル、(2.3倍)ポリカーボネート
  • フレームの材質:TR-90
  • 質量/質量単位:35g
  • セット内容/付属品:ソフトケース、レンズクロス

TSM-SET-BK

  • フレームタイプ
  • 倍率:1.6倍/2.0倍/2.3倍
  • レンズ寸法:45×110mm
  • フレーム色:黒
  • レンズの材質:(1.6倍/2.0倍)アクリル、(2.3倍)ポリカーボネート
  • フレームの材質:TR-90
  • 質量/質量単位:135g
  • セット内容/付属品:ソフトケース、レンズクロス
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

TSM-SET-TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)の型番TSM-SET-TMのページです。
型番TSM-SET-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

    ライトルーペ SL-40

    ライトルーペ SL-40

      LEDアームルーペ L-678

      LEDアームルーペ L-678

        まるごとルーペ(長)

        まるごとルーペ(長)

          双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

          双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

            アーム式LED拡大鏡(2倍)

            アーム式LED拡大鏡(2倍)

              伸縮型ルーペ 95049

              伸縮型ルーペ 95049

                まるごとルーペ(短)

                まるごとルーペ(短)

                  DHL-ML ホールライト

                  DHL-ML ホールライト

                    グースネック

                    グースネック

                      ドキュメントカメラ

                      ドキュメントカメラ

                        (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

                        (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

                          DHL-SL ホールライト

                          DHL-SL ホールライト

                            メーカー トラスコ中山 エンジニア ホーザン コンテック(ライト) トラスコ中山 新潟精機(SK) シグネット コンテック(ライト) VICTOR(花園工具) 池田レンズ工業 ケニス エスコ VICTOR(花園工具)
                            通常価格 7,059円 29,028円 28,640円 927円 2,420円 15,742円 1,650円 777円 5,000円 5,423円 99,277円 610円 5,000円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   4日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ ヘッドルーペ スタンド式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 手持ちルーペ ヘッドルーペ アーム式照明拡大鏡 ポケットルーペ 手持ちルーペ - スタンドルーペ その他光学機器 アクセサリー -
                            レンズ寸法(mm) 45×110 φ143 - - 45×110 116 φ61 - - - - - -
                            材質1 レンズ:(1.6倍、2.0倍)アクリル、(2.3倍)ポリカーボネート - - - レンズ:(1.6倍、2.0倍)アクリル、(2.3倍)ポリカーボネート - - - - - - - -
                            材質2 フレーム:TR-90 - - - - - - - - - - - -
                            材質 フレーム:TR-90 - - - - - - - - - - - -

                            双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSM-2.0-BK
                            TSM-2.0-TM
                            TSM-SET-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            JANコード トラスココード 質量(g) レンズ材質 フレーム色

                            7,130円

                            ( 7,843円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24989999392807764-241535.000アクリル

                            7,059円

                            ( 7,765円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24989999392814764-242335.000アクリル透明

                            11,633円

                            ( 12,796円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.6、2.0、2.3 / 1.6・2.0・2.34989999392852764-2466135.000(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました