(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニヤスケール(スリムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リニヤスケール(スリムタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,226円 ~ 114,699円  特別価格 
税込価格
103,649円 ~ 126,169円  特別価格 

本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。【保護等級】IP53相当

詳細情報を確認する

  • 保護等級:
    IP53相当
  • ケーブル長さ(m):
    3
  • 信号ケーブルの長さ(m):
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲
トラスココード
質量(g)
有効測定長 (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
200
465-6857
900
200

1個

108,243( 119,067円 )

-

250
465-6865
1000
250

1個

94,226円

90,965

( 100,062円 )

1日目

300
465-6873
1000
300

1個

114,699( 126,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
【保護等級】IP53相当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニヤスケール(スリムタイプ)

リニヤスケール(スリムタイプ)

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

      USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

      USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

          リニヤスケール(標準タイプ)

          リニヤスケール(標準タイプ)

            U-WAVE-T専用接続ケーブル

            U-WAVE-T専用接続ケーブル

              DK812S(高分解能タイプ)

              DK812S(高分解能タイプ)

                温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                  DK830S(ライトタイプアングル)

                  DK830S(ライトタイプアングル)

                    DK50/100(防滴タイプ)

                    DK50/100(防滴タイプ)

                      DK50/100(標準タイプ)

                      DK50/100(標準タイプ)

                        DK830S(ストレートタイプ)

                        DK830S(ストレートタイプ)

                          ABSデジマチック測長ユニット SD-15E・SD-20E

                          ABSデジマチック測長ユニット SD-15E・SD-20E

                            メーカー ミツトヨ マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 94,226円 29,533円 61,974円 32,045円 104,958円 5,569円 73,743円 44,639円 122,519円 75,489円 80,912円 128,000円 37,467円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   25日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            保護等級 IP53相当 - - - IP53相当 - - - - - - - -
                            ケーブル長さ(m) 3 - - - 3 - - - - - - - -
                            信号ケーブルの長さ(m) 3 - - - 3 - - - - - - - -

                            リニヤスケール(スリムタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました