(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロック(V溝付桝型・B級品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロック(V溝付桝型・B級品)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,116円 ~ 121,226円  特別価格 
税込価格
39,728円 ~ 133,349円  特別価格 

【特長】・平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキ、または治具などに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 等級:
    B級
  • 材質:
    鋳鉄
  • 用途:
    丸棒の精密ケガキなど。
  • 商品種類:
    研磨仕上げ
  • 材質詳細:
    良質鋳鉄(FC250)
  • 仕上げ:
    研磨仕上げ
  • 特長:
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキ、または治具などに使用できます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
底面とV溝の平行度(μm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
100
14
4520698007830
471-9379
4100.0
10

1個

36,116( 39,728円 )

1日目

125
125
125
15
4520698007847
471-9387
7800.0
10

1個

50,668円

49,786

( 54,765円 )

1日目

150
150
150
16
4520698007854
471-9395
13500.0
10

1個

68,458円

66,260

( 72,886円 )

1日目

200
200
200
18
4520698007861
471-9409
27000
10

1個

121,226円

117,698

( 129,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキ、または治具などに使用できます。
【用途】
・丸棒の精密ケガキなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック(V溝付桝型・B級品)

ブロック(V溝付桝型・B級品)

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

      ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

      ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

          ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm

          ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm

            ブロック(V溝付桝型)

            ブロック(V溝付桝型)

              鋳鉄製V溝付桝型ブロック

              鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

                ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

                  硬鋼製精密VブロックA級

                  硬鋼製精密VブロックA級

                    B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                    B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                      鋼硬製Vブロック

                      鋼硬製Vブロック

                        Vブロック(硬鋼製焼入)

                        Vブロック(硬鋼製焼入)

                          A型精密ヤゲン台(Vブロック)

                          A型精密ヤゲン台(Vブロック)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 大西測定 新潟精機(SK) ユニセイキ 大菱計器製作所 ユニセイキ 理研計測器 ユニセイキ ユニセイキ
                            通常価格 36,116円 63,524円 83,338円 129,360円 203,587円 20,265円 23,622円 156,436円 29,895円 32,517円 29,593円 42,759円 27,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   19日目   19日目   19日目   1日目~   1日目~   19日目   2日目~   7日目~   8日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ Vブロック - Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック - - Vブロック Vブロック
                            等級 B級 - - - - - - - A級 - - - A級
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 その他 その他 その他 鋳鉄 - その他 - 鋳鉄 - その他 鋳鉄
                            用途 丸棒の精密ケガキなど。 - - - - - - - - - - 丸棒の精密ケガキなど。 -
                            商品種類 研磨仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            ブロック(V溝付桝型・B級品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました