(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,816円
税込単価
36,098円

【特長】・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー・マーキングできない場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • 光源:
    可視光半導体レーザー
  • 光出力:
    1mW以下
  • セット内容・付属品:
    ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
  • JANコード:
    4954183163433
  • トラスココード:
    773-6517
  • 質量(g):
    167
  • 波長:
    515nm
  • 照射角(度):
    120
  • 精度:
    ±1mm/5m(直線性)
  • 保護等級:
    IP54(AC除く)
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~+50
  • サイズ(mm):
    60×40×55
  • 電源(V):
    AC100
  • レーザー色:
    グリーン
  • レーザー安全規格:
    クラス2(JIS C6802:2005)
  • 発注単位:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LLP-5RG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体重さ:167g
  • 本体寸法(縦×横×厚):60×55×40mm
  • 光源:可視光半導体レーザー
  • レーザー光の種類:515nm(緑色)
  • 光出力:1mw以下
  • レーザークラス:クラス2(JIS C6802:2005)
  • ライン指示精度:±1mm/5m(直線性)
  • ライン幅:約2mm/5m
  • 本体回転範囲:360°上下左右にわたって微調整可
  • 動作範囲:屋内最大10m程度(受光器使用不可)
  • 電源:ACアダプター(電池使用不可)
  • 使用温度範囲:-10℃~+50℃
  • IP54(AC除く)
  • リアルグリーンレーザー
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑 製品の基本仕様・特長

■付属品

  • ACアダプター
  • 取付用プレート(厚さ:2mm、重さ:30g)
  • 六角レンチ
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑 製品の基本仕様・特長

取付用プレート

外形図

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑 外形図

注意・禁止事項

  • レーザー放射:ビームをのぞき込まないこと
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLP-5RG

1台

1個

32,816( 36,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
・マグネット台座
・回転部3ヶ所(上下、左右、角度)
【用途】
・石こうボードや木材などの切断の際の目安として

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑の型番LLP-5RGのページです。
型番LLP-5RGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

    マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

    マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

      レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

      レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

        STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

        STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

          屋内屋外兼用墨出し器SK14P

          屋内屋外兼用墨出し器SK14P

            STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L

            STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L

              STS 1素子プリズムユニット ST-251YP

              STS 1素子プリズムユニット ST-251YP

                グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                  NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

                  NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

                    メーカー ムラテックKDS STS ボッシュ STS マキタ STS STS STS TJMデザインタジマツール
                    通常価格 32,816円 51,043円 103,437円 17,250円 38,890円 59,736円 120,720円 37,709円 256,703円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   6日目   6日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品 - データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 レーザー墨出器
                    光源 可視光半導体レーザー - - - - - - - -
                    光出力 1mW以下 - - - - - - - -
                    セット内容・付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ - - - - - - - -
                    JANコード 4954183163433 - - - - - - - -

                    ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    ワークの位置合わせ基準としてライン状レーザー照射
                    評価 4.0満足度:4.02018/06/28
                    ライン状のレーザー光(クラス2、色はグリーン)の照射が可能。他社と比較し安い。連続8時間の照射が可能。
                    台座が強力な磁石になっており、磁性のない部品への取付けの際は、付属の締結穴が設けてある板金を用いて取り付ける。
                    磁石は強力であるが、締結による固定が必要な場合は、固定用のブラケット等を準備する必要がある。
                    この製品、及び付属品のCADデータはなし。
                    メーカーに問い合わせすれば、付属の締結穴を設けた板金の寸法は提示いただけた。

                    http://www.muratec-kds.jp/product/laser/llp/llp-5rg.html

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました