【特長】・軽い素材マグネシウムを採用・丸鋸ガイドモバイル90マグネシウムは15...
【特長】
・軽い素材マグネシウムを採用
・丸鋸ガイドモバイル90マグネシウムは159g、丸鋸ガイドモバイル90-45マグネシウムは206gと軽量
・終日携帯しても腰に負担を感じません
・丸鋸ガイドモバイル90マグネシムは外形寸法252×200mm、丸ガイドモバイル90-45マグネシムは外形寸法238×239mm道具袋にラクラク収まり携帯できます
・5寸材・破風板・間柱などをスムーにカットできる最適な長さ
・高精度200mm±0.2mm以内機械加工
・1つ1つ精度を出しているので、正確
・安全高さ9mmの突き当てと握りやすいンドル形状で、材料をしっかりホルド
【用途】
・丸鋸用ミニガイド
丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"の型番MRG-M9045Mのページです。
型番MRG-M9045Mに関する仕様情報を記載しております。