(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D15FX ダイヤルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D15FX ダイヤルノギス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,485円
税込単価
17,034円

【特長】・ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです【用途】・段差測定...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称

ダイヤルノギス(チタンコーティングタイプ) 関連画像4
仕様
型番コードNo.測定範囲
(mm)
目量
(mm)
指針の1回転
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
D15FX505-7320~1500.011±0.02あり

外形図

単位:mm
ダイヤルノギス(チタンコーティングタイプ) 外形図
型番ABDEHL
D15FX16.5214057.216231

外側ジョウの厚さ:3.5mm

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 測定面を清掃の上、合致させ下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図1) 
ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあります。(図2)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
・基点を確認してください。(図3)
ダイヤルノギス(チタンコーティングタイプ) 関連画像1

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
2. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5)
3. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6)

ダイヤルノギス(チタンコーティングタイプ) 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
ダイヤルノギス(チタンコーティングタイプ) 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
JANコード
トラスココード
全長L(mm)
指針の1回転
外側ジョウの厚さ(mm)
外側用ジョウ(mm)
内側用ジョウ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D15FX

150
505-732
±0.02
±0.04
4946368688206
763-2835
231
1mm
3.5
40
16.5

1個

15,485( 17,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです
【用途】
・段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D15FX ダイヤルノギスの型番D15FXのページです。
型番D15FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D15FX ダイヤルノギス

D15FX ダイヤルノギス

    ダイヤルノギス

    ダイヤルノギス

      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

        ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

        ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

          ダイヤルノギス 超硬チップ付

          ダイヤルノギス 超硬チップ付

            ダイヤルノギス DVC

            ダイヤルノギス DVC

              ファイバーノギス ダイヤル式

              ファイバーノギス ダイヤル式

                デジタル長尺ノギス

                デジタル長尺ノギス

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    サークルデジタルノギス

                    サークルデジタルノギス

                      デジタルノギス(公差設定タイプ)

                      デジタルノギス(公差設定タイプ)

                        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 15,485円 13,757円 43,092円 54,675円 11,998円 8,540円 4,323円 59,964円 135,200円 78,036円 9,676円 7,444円 14,886円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   26日目   2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目~   4日目   19日目~  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(ダイヤル) アナログ(ダイヤル) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(ダイヤル) アナログ(ダイヤル) アナログ(ダイヤル) デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.01 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
                            校正証明書 なし なし なし あり なし なし - なし あり なし なし なし あり
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            D15FX ダイヤルノギスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            精密部品測定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/17
                            デジタルノギスと併用して使用しています。
                            測定ブレの検証用としてダイヤルノギスを使用しています。
                            当たりがチタンなので金属部品の測定には安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/08
                            以前買ったノギスのコーティングは、黄色でコーティングされてたが、コーティングされてない気がする。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました