(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ポピュラーノギス M100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ポピュラーノギス M100P

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
78,902円 55,483円
税込単価
86,792円 61,031円

軽量で手になじみやす長尺ノギス。【特長】・軽量化され、取り回しやすく長時間使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    1000
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    0.15
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.15
  • 商品コード:
    110502
  • JANコード:
    4582126961329
  • トラスココード:
    756-6328
  • 内側用ジョウ(mm):
    38
  • 重量(g):
    250
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    90
  • 防水機能:

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

製品仕様

 

(単位:mm)

 

軽量ノギスの製品イメージ

軽量ノギスの製品イメージ

寸法図

寸法図

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHI
M100P1,0000.05〔39mmを20等分〕±0.151.9kg1,250161.52590256012.5612.5
  • ※ JISマークは付いておりません。器差はJIS規格内となっております。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M100P

10

1個

78,902円

55,483

( 61,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で手になじみやす長尺ノギス。
【特長】
・軽量化され、取り回しやすく長時間使用していても疲れにくい。
・測定長:1,000mm。
【用途】
・片手で持ち運びでき、大型のワーク測定時に最適。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ポピュラーノギス M100Pの型番M100Pのページです。
型番M100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ポピュラーノギス M100P

軽量ポピュラーノギス M100P

    カノン ポピュラーノギス M60P

    カノン ポピュラーノギス M60P

      プラスチックデジタルノギス

      プラスチックデジタルノギス

        ダイヤルノギス

        ダイヤルノギス

          カノン ピタノギス PITA

          カノン ピタノギス PITA

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

              シルバー標準型ノギス

              シルバー標準型ノギス

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                  デジタルロングジョウノギス

                  デジタルロングジョウノギス

                    カノン 大型ノギス EMA

                    カノン 大型ノギス EMA

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                        プラノギス ポッケ

                        プラノギス ポッケ

                          標準型ノギス

                          標準型ノギス

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 エー・アンド・デイ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 中村製作所 中村製作所 シンワ測定 トラスコ中山
                            通常価格 78,902円 43,410円 2,300円 13,757円 6,493円 74,800円 5,846円 4,255円 59,837円 60,297円 32,571円 940円 5,981円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 定圧ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(ダイヤル) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 1000 600 150 - - 180 - 150 - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.05 0.1 0.01 0.01 0.05 0.1 0.05
                            校正証明書 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - -

                            軽量ポピュラーノギス M100Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました