(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
74,800円
税込単価
82,280円

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています・普通のノギスでは...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 種類:
    定圧ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    180
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.05
  • サムローラ:
  • 商品コード:
    573-191-30
  • JANコード:
    4946368688442
  • トラスココード:
    763-2886
  • 重量(g):
    253
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 外側用ジョウ(mm):
    40
  • 内側用ジョウ(mm):
    -

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NTD25-20AX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD25-20AX

1個

74,800( 82,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています
・普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます
・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・サムローラにより、微動送りが簡単にできます
・測定力は0.5~1.0Nです
・CE規格品です
【用途】
・柔らかい材質、物体の外側測定用

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)の型番NTD25-20AXのページです。
型番NTD25-20AXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

    左勝手デジタルノギス

    左勝手デジタルノギス

      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

          デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            デジタル長尺ノギス

            デジタル長尺ノギス

              デジタルノギス DC-150

              デジタルノギス DC-150

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                  デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                  デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                      ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

                      ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

                        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                          550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) TONE エスコ トラスコ中山 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 74,800円 17,604円 38,933円 49,340円 135,200円 59,964円 6,440円 10,541円 9,160円 14,580円 18,873円 108,243円 90,720円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~  
                            種類 定圧ノギス 標準ノギス - 標準ノギス - 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル
                            最大測定長(mm) 180 - - - - - 150 300 - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - -
                            校正証明書 なし なし あり - あり なし - なし - なし なし - -

                            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            Oリングやスポンジなど
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/26
                            Oリングの直径を測定してます。押さえつける目盛があり、常に同じ強さで押して測れるので安定して測れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Oリングなどの測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/17
                            主にOリングの径などゴム系の測定をしてます。デジタルだから数値が読み取り安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました