(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PDM-50MX
デジマチック直進式歯厚マイクロメーター マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,547円
税込単価
52,302円

【特長】・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。【用途】・平歯車...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    歯厚タイプ
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 測定可能モジュール:
    0.5~6
  • 送り機構:
    スピンドル直進式

型番

PDM-50MX 解除

Loading...

 
カタログを表示

PDM-50MX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDM-50MX

26~50
25~50
369-251-30
4946368689623
772-9367
±4

1個

47,547( 52,302円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。
【用途】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」の測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック直進式歯厚マイクロメーターの型番PDM-50MXのページです。
型番PDM-50MXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

    デジマチック歯厚マイクロメーター

    デジマチック歯厚マイクロメーター

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

        323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

        323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

          歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
            通常価格 43,740円 37,989円 32,397円 23,733円 32,985円
            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
            表示方式 デジタル デジタル - - -
            防水機能 - -
            測定データ出力端子 有無 - -
            最小表示量(mm) 0.001 0.001 - - 0.01

            デジマチック直進式歯厚マイクロメーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PDM-100MX
            PDM-25MX
            PDM-75MX
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大測定長(範囲選択)
            (mm)
            測定範囲
            (mm)
            コードNo・符号・パーツNo JANコード トラスココード 最大許容誤差JMPE
            (μm)

            58,959円

            ( 64,855円 )
            1個 あり

            1日目

            51~10075~100369-253-304946368689647772-9341±6

            43,740円

            ( 48,114円 )
            1個 あり

            2日目

            16~250~25369-250-304946368689616772-9359±4

            51,921円

            ( 57,113円 )
            1個 あり

            4日目

            51~10050~75369-252-304946368689630772-9375±6

            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました