(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック歯厚マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック歯厚マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
37,989円 ~ 49,653円  特別価格 
税込価格
41,788円 ~ 54,618円  特別価格 

【特長】・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。・CE規格品です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    歯厚タイプ
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 測定可能モジュール:
    0.5~6

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLinkに接続可能です。
  • 保護等級IP65は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。
  • TÜV Bauartライセンス認証
 

■仕様

  • 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
  • 電池寿命:通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ
  • 標準付属品:基本棒 1本(測定範囲0~25mmは除く)
  • スパナ(No.301336)1個
型番コードNO測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
測定子直径
(mm)
測定可能
モジュール
GMA-25MX323-250-300~250.001φ200.5~6
GMA-50MX323-251-3025~50
GMA-75MX323-252-3050~75
GMA-100MX323-253-3075~100

※歯車の種類によっては、またぎ歯厚測定ができないものもあります。
※接続ケーブル(オプション)は防水形専用タイプ以外は使用できません。

 

■各部の名称

デジマチック歯厚マイクロメーター 注意禁止事項1

外形図

デジマチック歯厚マイクロメーター 外形図

選定サポート情報

■IP65保護等級(GMA-MX)

レベル6耐じん形
じんあいの侵入があってはならない。
レベル5噴流(Water jet)に対して保護する
あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響をおよぼしてはならない。
 

■精度

デジマチック歯厚マイクロメーター 精度
 

■またぎ歯厚

デジマチック歯厚マイクロメーター またぎ歯厚

注意・禁止事項

ご使用の前に

1.シンブルを全行程にわたて回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2.デジマチックタイプの電池はSR44(コードNo.938882)を使用してください。
3.アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4.測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。

  • ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。
    ※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。
  • 基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
  • 測定面の端で測定を行う場合は、測定誤差を小さくするため、測定する同じ位置で基点を合わせて下さい。(図1)

5.測定面の端から2mmの位置4カ所に、ゲージブロックを挟んで測定した最大差が平行度となります。(図2)
6.大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
7.デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。

デジマチック歯厚マイクロメーター 注意禁止事項2

図1

デジマチック歯厚マイクロメーター 注意禁止事項3

図2

ご使用中に

1.必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。
2.デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3.アンビル、スピンドルは、外部からの衝撃等を受けないよう注意してご使用ください。
4.長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

 

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

 

ご使用後に

1.ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油剤が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2.クランプは解除して(写真1)、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3.長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルや測定面を防錆処理して、電池を取り外してください。

デジマチック歯厚マイクロメーター 注意禁止事項4

写真1

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
323-251-30
4946368689531
772-9171
±4

1個

37,989( 41,788円 )

2日目

26~50
25~50
323-252-30
4946368689548
772-9189
±4

1個

41,310( 45,441円 )

2日目

51~100
50~75
323-253-30
4946368689555
772-9197
±6

1個

45,441円

43,250

( 47,575円 )

2日目

51~100
75~100
323-254-30
4946368689562
772-9162
±6

1個

49,653( 54,618円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。
・CE規格品です。
・定圧装置付
・基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」の測定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック歯厚マイクロメーター

デジマチック歯厚マイクロメーター

    293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

    293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

      直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

      直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

        クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

        クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

          293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

          293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

            デジマチック両球面マイクロメーター

            デジマチック両球面マイクロメーター

              デジマチック棒球面マイクロメーター

              デジマチック棒球面マイクロメーター

                デジマチック片球面マイクロメーター

                デジマチック片球面マイクロメーター

                  V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                      293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                      293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                        369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                        369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                          デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                          デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 37,989円 17,577円 39,447円 17,820円 29,160円 26,163円 32,076円 25,029円 42,435円 32,238円 14,904円 32,397円 38,917円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目~   19日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ - 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ - デジタル - デジタル
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 - 0.001 - 0.001

                            デジマチック歯厚マイクロメーターのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            丸物測定
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/15
                            反対側に溝があるワーク測定に使用している。
                            溝の外側の径に測定子がかかるので測定可能だが、
                            測定面が広いため先端と中央寄りとで寸法誤差が出やすい。
                            直進式ではないため、磨耗箇所が当たったり当たらなかったりするため
                            寸法誤差がわからず読み取りそうで不安。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました