(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
44,631円 ~ 53,541円  特別価格 
税込価格
49,094円 ~ 58,895円  特別価格 

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    ブレードタイプ
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 送り機構:
    スピンドル直進式

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
BLM-25MX~50MX
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm 外形図1
BLM-75MX~100MX
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm 外形図2
型番LabC
BLM-25MX0113112.5
BLM-50MX2512.25012.6
BLM-75MX5014.65713
BLM-100MX7516.77616

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26~50
25~50
-
422-231-30
4946368689869
772-8948
±3

1個

44,631円

42,542

( 46,796円 )

2日目

51~100
50~75
-
422-232-30
4946368689876
772-8956
±3

1個

49,086( 53,995円 )

2日目

51~100
75~100
-
422-233-30
4946368689883
772-8913
±4

1個

53,541円

49,209

( 54,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます。
・スピンドルは直進式
・定圧装置付
・CE規格品です。
【用途】
・丸物の細溝の径の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

            デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

            デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

              デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

              デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                  デジマチック片球面マイクロメーター

                  デジマチック片球面マイクロメーター

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                      デジマチック両球面マイクロメーター

                      デジマチック両球面マイクロメーター

                        デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                        デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                          293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                          293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 44,631円 41,781円 43,740円 33,291円 33,291円 37,746円 28,481円 39,447円 25,029円 32,076円 26,163円 38,917円 14,904円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

                            デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溝径の測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/27
                            狭い溝の測定に使用した。
                            直進のため、同じ箇所が減りやすい。
                            ブロックをかませても中央の凹みはつかまりづらいため、
                            摩耗を注意してチェックしている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました