(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,291円 ~ 40,905円  特別価格 
税込価格
36,620円 ~ 44,996円  特別価格 

【特長】・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細く...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    スプラインタイプ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 先端径(mm):
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
先端径:3mm 外形図1
型番Labc
SPM-25MX07.332.517.5
SPM-50MX2510.147
SPM-75MX5011.560

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
331-251-30
4946368688848
772-9421

1個

33,291( 36,620円 )

2日目

26~50
25~50
331-252-30
4946368688855
772-9448

1個

36,774( 40,451円 )

2日目

51~100
50~75
331-253-30
4946368688862
772-9456

1個

40,905円

39,301

( 43,231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
・CE規格品です。
・スプラインシャフトの溝径などの測定用
・保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

    331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

    331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

      デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

      デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

        デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

        デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

          デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

          デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

            395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

            395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

              デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

              デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

                  342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                        395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                        395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 33,291円 33,291円 28,481円 37,746円 44,874円 13,122円 43,254円 27,585円 15,714円 32,076円 14,643円 12,555円 21,195円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   26日目   2日目~   19日目~  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - デジタル アナログ - -
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - 0.001 0.01 - 0.001 - - 0.01

                            331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成形品厚さ測定のため
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/24
                            成形品の溝の中の厚さを測定するために購入。ポイントマイクロメーターだと測定面が尖っていて斜めに測定されやすいので、ある程度先端径があるこの機種を選定。
                            精度よく測定されますので、効果ありです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました