(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック両球面マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック両球面マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
26,163円 ~ 36,612円  特別価格 
税込価格
28,779円 ~ 40,273円  特別価格 

【特長】・定圧装置付き・BMD-MXは、保護等級IP65の防水型両球面デジマチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    両球面タイプ(超硬合金チップ付)
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精度
量子化誤差:±1カウント含まず
仕様
  • 電池寿命:通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ
  • 標準付属品:基準棒 1本(測定範囲0~15 mm、0~25 mmは除く)、スパナ 1個
機能
  • 原点セット機能(ABS測長系):測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。
  • ゼロセット機能(INC測長系):任意の位置で表示値のクリヤ(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。
  • ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができますので、この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値に戻ります。表示が見にくい位置での測定に便利です。
  • 測定データ出力機能:測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • オートパワーON/OFF機能:約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。
  • エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。
  • ファンクションロック機能:不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小測定内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
395-271-30
4946368689388
772-9014
±2
15

1個

26,163( 28,779円 )

2日目

26~50
25~50
395-272-30
4946368689395
772-9022
±2
15

1個

29,160( 32,076円 )

4日目

51~100
50~75
395-273-30
4946368689401
772-9031
±2
19

1個

32,562円

32,034

( 35,237円 )

4日目

51~100
75~100
395-274-30
4946368689418
772-9006
±3
20

1個

36,612円

35,561

( 39,117円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定圧装置付き
・BMD-MXは、保護等級IP65の防水型両球面デジマチックマイクロメータです。
・パイプの厚みなど、球面部分の測定に適します。
・CE規格品です。
【用途】
・曲面の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック両球面マイクロメーター

デジマチック両球面マイクロメーター

    デジマチック片球面マイクロメーター

    デジマチック片球面マイクロメーター

      デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

      デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

        デジマチック棒球面マイクロメーター

        デジマチック棒球面マイクロメーター

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

            331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

            331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

              293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

              293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

                デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                  デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

                  デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

                    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

                      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

                        V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                          314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 26,163円 25,029円 38,917円 32,076円 33,291円 33,291円 29,160円 28,481円 37,746円 17,820円 43,740円 42,435円 32,238円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目~   4日目  
                            種類 特殊マイクロメータ - 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ -
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 -

                            デジマチック両球面マイクロメーターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            成形品の肉厚測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/11
                            板材を三次元的に成形した成形品について、肉厚を測定するためにこの両球面マイクロメータを使用しています。デジタル表示ですので、読み取り間違いが起きにくいのが利点であると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板材の板厚測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/15
                            変形後の板材の寸法測定のために両球頭のマイクロメータを購入した.デジタル表示なので,使いやすくて重宝している.他のEコマースサイトよりも1000円程度安く購入できました.モノはミツトヨ製なので安心です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました