(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック棒球面マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック棒球面マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,076円 ~ 38,803円  特別価格 
税込価格
35,284円 ~ 42,683円  特別価格 

【特長】・用途に合わせて測定面が選べます。・CE規格品です。【用途】・小口径の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    棒球面タイプ(超硬合金チップ付)
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最小測定内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
395-261-30
4946368689463
772-8964
2

1個

32,076( 35,284円 )

2日目

395-262-30
4946368689470
772-8972
3.6

1個

32,076円

31,614

( 34,775円 )

4日目

395-263-30
4946368689487
772-8981
4.8

1個

38,803( 42,683円 )

1日目

395-264-30
4946368689494
772-8999
8.2

1個

33,291円

32,671

( 35,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて測定面が選べます。
・CE規格品です。
【用途】
・小口径のパイプの肉厚測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック棒球面マイクロメーター

デジマチック棒球面マイクロメーター

    デジマチック片球面マイクロメーター

    デジマチック片球面マイクロメーター

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

        デジマチック両球面マイクロメーター

        デジマチック両球面マイクロメーター

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

            U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

              331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

                デジマチック歯厚マイクロメーター

                デジマチック歯厚マイクロメーター

                  デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

                  デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

                    ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

                      デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                          ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 32,076円 25,029円 44,874円 26,163円 33,291円 27,225円 33,291円 37,989円 41,781円 26,955円 44,631円 39,447円 28,215円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   26日目   2日目   1日目~   19日目~  
                            種類 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 - - - - - - - 16~25 - - - -
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            デジマチック棒球面マイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました