(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック片球面マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック片球面マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,029円 ~ 35,478円  特別価格 
税込価格
27,532円 ~ 39,026円  特別価格 

【特長】・BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメ...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    片球面タイプ(超硬合金チップ付)
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小測定内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
16~25
0~25
395-251-30
4946368689302
772-9057
±2
15

1個

25,029( 27,532円 )

2日目

標準マイクロメータ
26~50
25~50
395-252-30
4946368689319
772-9065
±2
15

1個

27,945( 30,740円 )

4日目

標準マイクロメータ
51~100
50~75
395-253-30
4946368689326
772-9073
±2
19

1個

31,428円

31,047

( 34,152円 )

4日目

特殊マイクロメータ
51~100
75~100
395-254-30
4946368689333
772-9049
±3
20

1個

35,478円

34,573

( 38,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
・定圧装置付
・パイプの厚みなど、球面部分の測定に適します。
・CE規格品です。
【用途】
・曲面やパイプの肉厚測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチック片球面マイクロメーター

デジマチック片球面マイクロメーター

    デジマチック両球面マイクロメーター

    デジマチック両球面マイクロメーター

      デジマチック棒球面マイクロメーター

      デジマチック棒球面マイクロメーター

        デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

        デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

            331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

            331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

              U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

                デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

                  389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

                  389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

                    U字形鋼板マイクロメータ

                    U字形鋼板マイクロメータ

                      片球面マイクロメータ

                      片球面マイクロメータ

                        ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 25,029円 26,163円 32,076円 43,254円 33,291円 33,291円 27,225円 44,874円 18,549円 16,276円 8,542円 28,215円 15,705円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目   19日目~   26日目  
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル - アナログ アナログ アナログ アナログ
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.001 - - - - -
                            定圧装置 ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ - - -

                            デジマチック片球面マイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました