(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,254円 41,346円
税込単価
47,579円 45,481円

【特長】・フレームが長く、深くくわえこんだ測定が可能です。・CE規格品です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    平面
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • フレーム長さ(mm):
    150

型番

PMU150-50MX 解除

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMU150-50MX

51~100
25~50
-
389-252-30
4946368689197
772-9391
±4

1個

43,254円

41,346

( 45,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームが長く、深くくわえこんだ測定が可能です。
・CE規格品です。
・鋼板の厚み測定用です。
・PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックU字形鋼板マイクロメーターの型番PMU150-50MXのページです。
型番PMU150-50MXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

    U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

      331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

          デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

          デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

            389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

            389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                  103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                  103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                      標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                          デジマチック片球面マイクロメーター

                          デジマチック片球面マイクロメーター

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 43,254円 27,225円 33,291円 33,291円 44,874円 18,549円 13,122円 79,542円 7,331円 28,215円 14,760円 14,643円 25,029円
                            通常出荷日 4日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   26日目   2日目~  
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド -
                            表示方式 デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル - - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.01 0.001 0.001 0.001 - - - - - - - 0.001

                            デジマチックU字形鋼板マイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました