(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,850円
税込単価
253,935円

【特長】・フレームは塗装しています。・標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    201~500
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~300
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 質量(g):
    1680
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • セット内容:
    25mmとび12個、基準棒25~275mmの25mmとび11本付
  • コードNo・符号・パーツNo:
    103-914-40
  • 測定面形状:
    標準型平面(超硬合金チップ付)
  • JANコード:
    4946368554730
  • トラスココード:
    423-3590

型番

OMST1-300B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
標準外側マイクロメーター 外形図

外形図

単位:mm
標準外側マイクロメーター 外形図
 
型番Labc
M110-2509282.5
M110-502510382.5
OM-755012492.5
OM-1007514602.5
OM-12510016.7795.3
OM-15012518.8945.7
OM-17515019.11066.1
OM-20017518.21186.3
OM-22520016.81306.7
OM-250225181435.5
OM-275250181566.5

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
3. 測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定カをかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
・基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。(図1)
4. 大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
標準外側マイクロメーター 関連画像2

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図2)
2. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量にしたがいます。(図3)
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には温度変化等により基点変化が発生する可能性がありますので、定期的な基点確認を行ってください。

標準外側マイクロメーター 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、保管してください。
標準外側マイクロメーター 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMST1-300B

1個

230,850( 253,935円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装しています。
・標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
【用途】
・外径精密測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mmの型番OMST1-300Bのページです。
型番OMST1-300Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mm

標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mm

    標準外側マイクロメータセット

    標準外側マイクロメータセット

      マイクロメーター 0~25mm・25~50mm

      マイクロメーター 0~25mm・25~50mm

        エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

        エレメトロン[アンプ] DTM-EA/DTM-EA/H/DTM-ED

          U字形鋼板マイクロメータ

          U字形鋼板マイクロメータ

            標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) シンワ測定 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
              通常価格 230,850円 62,708円 6,382円 96,794円 16,276円 60,423円
              通常出荷日 4日目   6日目   1日目   3日目   2日目   10日目  
              種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
              表示方式 アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ
              最大測定長(範囲選択)(mm) 201~500 101~200 - - 16~25 101~200
              防水機能 -
              測定データ出力端子 有無 -

              標準外測マイクロメーター 最大測定長 201~500mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました