(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,447円 ~ 52,672円
税込価格
43,392円 ~ 57,939円

【特長】・スピンドルが直進式で測定物に対し回転の応力がかかりません。・CE規格...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットシンブル
  • 測定面形状:
    標準タイプ(超硬合金チップ付)
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 送り機構:
    スピンドル直進式

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準マイクロメータ
26~50
25~50
406-251-30
4946368689784
772-9324
±3

1個

42,731( 47,004円 )

2日目

標準マイクロメータ
51~100
50~75
406-252-30
4946368689791
772-9332
±3

1個

52,672( 57,939円 )

1日目

標準マイクロメータ
51~100
75~100
406-253-30
4946368689807
772-9308
±4

1個

52,326( 57,559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルが直進式で測定物に対し回転の応力がかかりません。
・CE規格品です。
【用途】
・外径精密測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

        デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

        デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

          デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

          デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

            デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

            デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

              デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

              デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

                目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                  324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                    リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

                      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 39,447円 44,631円 44,874円 41,781円 38,917円 28,481円 37,746円 39,285円 10,449円 47,205円 29,727円 5,736円 33,291円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   1日目~   2日目~  
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル - アナログ ダイヤル アナログ デジタル
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - - - - - 0.001
                            定圧装置 ラチェットシンブル ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ ラチェットストップ - - - - ラチェットストップ

                            直進式デジマチックミクロンマイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました