(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグスラッジクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグスラッジクリーナー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,031円 ~ 28,125円  特別価格 
税込価格
7,734円 ~ 30,938円  特別価格 

【特長】・設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他磁選用品
  • 幅(mm):
    110
  • 奥行(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    62
  • 全長(mm):
    110
  • 特長:
    ・設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。・吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。・カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
  • 用途:
    ・油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
表面磁束密度(T)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.12
4967521277556
368-4059
530

1個

7,031( 7,734円 )

1日目

0.35
4967521277563
368-4067
680

1個

28,125円

21,526

( 23,679円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。
・吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。
・カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
【用途】
・油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグスラッジクリーナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました