(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED 付ピックアップツール PT01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED 付ピックアップツール PT01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

狭い箇所に落ちたボルトナットや部品を拾うツール。【特長】・手の届かない場所のナ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    615
  • JANコード:
    4953488307023
  • トラスココード:
    495-9272
  • 使用電池:
    ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
  • 光源:
    LED1個
  • LED照度:
    3lm(ルーメン)
  • 質量(g):
    126
  • 入数:
    1本

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
角度を自在に変えられる フレキシブル構造

角度を自在に変えられるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻ります。

磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ

磁力で取る・4本の爪で掴んで取るの2タイプ

先端はLEDライトを内蔵

先端にLEDライトを内蔵

規格表

型番寸法(mm)
A
寸法(mm)
T
寸法(mm)
L
仕様電池光源LED照度質量(g)
PT017614.5615LR44×3個1灯3ルーメン126(電池含む)
  • ※ マグネット保持力0.9kg以下。
  • ※ 最大つかみφ23(ツメ最大つかみ径23mm)。

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

警告
  • 点灯中にLED部を直視したり、人の目に向けないでください。
  • 可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
  • 高所での作業では、必ず落下防止の処置をしてください。
  • 水中、海中では使用しないでください。
  • 万一、電池の液が目に入った場合、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
    失明や目に障害があらわれる原因になります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などに保管、放置しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT01

1本
10

1個

2,500( 2,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い箇所に落ちたボルトナットや部品を拾うツール。
【特長】
・手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ
・磁力で取る・4本の爪で掴んで取るの2通りの使い方が可能
・強力な4本爪で非磁性のナイロンナットなどもキャッチ可能
・注射器のように後端を押し込むことで先端の強力な4本爪が開く
・先端にはLEDを内蔵し、明るく照らしながらのアクセスが可能
・ピックアップ部分にはマグネットも備え、金属類も容易に掴む
【用途】
・エンジンルームで落とした部品や工具を拾う時に
・配管に落ちた部品や工具を拾う時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED 付ピックアップツール PT01の型番PT01のページです。
型番PT01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED 付ピックアップツール PT01

LED 付ピックアップツール PT01

    ピックアップツール GTP

    ピックアップツール GTP

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

        マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

        マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

          HAZET 3本爪式ピックアップツール

          HAZET 3本爪式ピックアップツール

            マグネットハンド(アンテナ式)

            マグネットハンド(アンテナ式)

              TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

              TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

                エルゴハンドルフレキシブルマグネット

                エルゴハンドルフレキシブルマグネット

                  マグネットキャッチ(フレキシブル)

                  マグネットキャッチ(フレキシブル)

                    LED マグネットバー

                    LED マグネットバー

                      スーパーマグネットキャッチ

                      スーパーマグネットキャッチ

                        TRUSCO マグネットハンド 400mm

                        TRUSCO マグネットハンド 400mm

                          マグネット ロングキャッチ

                          マグネット ロングキャッチ

                            メーカー TONE ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 HAZET トラスコ中山 トラスコ中山 バーコ トラスコ中山 SK-11 サンフラッグ トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 2,500円 1,208円 1,477円 4,801円 12,961円 1,056円 192円 5,053円 1,333円 3,716円 2,298円 8,601円 3,278円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            全長(mm) 615 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4953488307023 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 495-9272 - - - - - - - - - - - -
                            使用電池 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) - - - - - - - - - - - -
                            光源 LED1個 - - - - - - - - - - - -

                            LED 付ピックアップツール PT01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました