(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグペンバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグペンバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,882円
税込単価
2,070円

【特長】・伸縮自在のペンタイプ・超軽量且つ強力な吸着力・本体は錆に強いステンレ...

詳細情報を確認する

  • マグネット径(mm):
    11
  • 全長(mm):
    133~556
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • JANコード:
    4967521277518
  • トラスココード:
    336-0369
  • 質量(g):
    27
  • 特長:
    ・伸縮自在のペンタイプです。・超軽量かつ強力な吸着力です。・本体はサビに強いステンレス製です。・吸着能力は1.5kgです。・磁束密度は350mTです。・機械組立加工工場に最適です。
  • 仕様:
    プラスチックケース入り
  • 用途:
    ・狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。・機械組立加工工場に最適。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 磁石の種類:ネオジム
  • 磁束密度:350mT(3,500G)
  • 質量:27g
  • プラスチックケース入

外形図

マグペンバー 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGB556

1個

1,882( 2,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在のペンタイプ
・超軽量且つ強力な吸着力
・本体は錆に強いステンレス製
・吸着能力は1.5kgです
・磁束密度は350mTです
【用途】
・狭小部の切粉、研磨粉、落下物の除去
・機械組立加工工場に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグペンバーの型番MGB556のページです。
型番MGB556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグペンバー

マグペンバー

    マグバー(マグネットクリーナー)

    マグバー(マグネットクリーナー)

      マグネットクリーナー TMK

      マグネットクリーナー TMK

        マグネットハンド小(伸縮シャフト)

        マグネットハンド小(伸縮シャフト)

          φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

          φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

            DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

            DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

              SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01

              SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01

                パワーマグネットクリーナー

                パワーマグネットクリーナー

                  メーカー スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 KTC(京都機械工具) エスコ 土牛 パオック トラスコ中山
                  通常価格 1,882円 25,877円 5,264円 5,970円 15,200円 17,202円 11,855円 10,737円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                  マグネット径(mm) 11 φ32 - 15.6 - - 吸着面:320×55 25
                  全長(mm) 133~556 - - 185~815 - - 約725~1040 400
                  商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド - - マグネットクリーナー マグネットクリーナー
                  JANコード 4967521277518 - - - - - - -
                  トラスココード 336-0369 - - - - - - -

                  マグペンバーのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  一般作業
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                  整備作業に使用しました。手が入らなかったり届かない場所に部品が落ちたときのリカバリーができ作業中の時短になりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属部品の出し入れに仕様
                  評価 5.0満足度:5.02019/08/07
                  金属部品をセンタレス研削盤で加工する前後に使用しました。小さなものを出し入れするにはちょうど良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました