(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグハンド®(耐熱仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグハンド®(耐熱仕様)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,215円 ~ 22,432円  特別価格 
税込価格
21,137円 ~ 24,675円  特別価格 

【特長】・使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 幅(mm):
    112
  • 奥行(mm):
    112
  • 用途:
    ・床に散乱したり紛体中に混入した鉄片の回収や整理作業に。・堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。・一般家庭や教材にもお使いいただけます。
  • 特長:
    ・使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。(使用温度150度以下)・片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。・強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

床に散乱したボルトやネジ・クギの回収に

  • 本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐摩耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)

規格表

マグハンド®(耐熱仕様) 規格表

外形図

マグハンド®(耐熱仕様) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

マグハンド®(耐熱仕様) 使用方法1

そのままで吸着

マグハンド®(耐熱仕様) 使用方法2

レバーを引くと離れます

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
241
4544554007284
406-3350
1200
10

1個

19,215円

18,734

( 20,607円 )

1日目

514
4544554007291
406-3368
1800
10

1個

22,432( 24,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。(使用温度150度以下)
・片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。
・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
・強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
【用途】
・床に散乱したり紛体中に混入した鉄片の回収や整理作業に。
・堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。
・一般家庭や教材にもお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグハンド®(耐熱仕様)

マグハンド®(耐熱仕様)

    マグハンド

    マグハンド

      マグハンド(R)(ロングタイプ)

      マグハンド(R)(ロングタイプ)

        マグバー(マグネットクリーナー)

        マグバー(マグネットクリーナー)

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

            ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

            ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

              柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

              柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

                マグネットクリーナー TMK

                マグネットクリーナー TMK

                  ハンドマグネット(ミニ)

                  ハンドマグネット(ミニ)

                    鉄屑スイーパ

                    鉄屑スイーパ

                      φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

                      φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

                        DOGYU ハサミタイ L-2000

                        DOGYU ハサミタイ L-2000

                          ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                          ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                            メーカー カネテック カネテック カネテック スーパーツール トラスコ中山 テクノプラン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) エスコ 土牛 新潟精機(SK)
                            通常価格 19,215円 14,900円 25,701円 25,877円 7,656円 13,466円 12,892円 5,264円 5,903円 8,568円 15,200円 11,193円 9,168円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットクリーナー - - マグネットクリーナー
                            幅(mm) 112 - 114 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 112 - 114 - - - - - - - - - -
                            用途 ・床に散乱したり紛体中に混入した鉄片の回収や整理作業に。・堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。・一般家庭や教材にもお使いいただけます。 床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収や整理作業に ・床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に。・粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にもご利用いただけます。 - - - - - - - - - -
                            特長 ・使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。(使用温度150度以下)・片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。・強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。 - ・片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。・強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。・全高が800mmと長いアームのため腰をかがめることなく回収作業ができます。 - - - - - - - - - -

                            マグハンド®(耐熱仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました