(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,247円 ~ 4,890円
税込価格
4,672円 ~ 5,379円

キャップ付のフェライト磁石。【特長】・キャップを付けることにより、磁石単体より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 特長:
    ・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
  • 用途1:
    吸着用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

キャップ付フェライト磁石 丸形/穴あり(袋入)【5個入り】の仕様例

キャップ付フェライト磁石 丸形/穴あり(袋入)【5個入り】の製品イメージ

キャップ付フェライト磁石 丸形/穴あり(袋入)【5個入り】の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

TFC66RA-5P

  • 吸着力:245.17N
  • 外径:66mm
  • 厚さ:9.8mm
  • 穴径:9.5mm
  • 質量/質量単位:710g
  • 表面磁束密度:-
  • 生産国:中国

注意・禁止事項

  • ※ 穴径はキャップ側の寸法です。

磁石

磁気/磁力

磁石のおよぼす力の作用を「磁力」と呼び、その原因を「磁気」と呼ぶ。そして、物質が磁気を帯びることを磁化されたと言う。磁力を表す計量概念には、物理的な「吸引力」(吸着力)と、磁化現象としての「磁界の強さ」(磁束密度)の二通りがある。

代表的な磁石の材質と特性

  • フェライト磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、50℃で85%程、100℃で70%程に、200℃になると40%以下に低下する。しかも常温に戻っても元の磁力を回復できなくなる。
  • アルニコ磁石:3種類の磁性材料の中で温度特性が一番優れている。吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で96%程に、200℃で93%程に、300℃になると89%に低下する。製品を構成する他の部材の耐熱温度を無視するとアルニコ磁石の場合、450~500℃まで使用可能。
  • 希土類磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で95%程に、200℃になると85%前後に低下する。ネオジウム/鉄(NdFe)系磁石は60℃以上から常温に戻っても元の磁力を回復できない場合がある。サマリウム/コバルト(SmCo)系の磁石の温度特性はフェライトより優れているが、劣化を考慮して、連続使用の場合は150℃が上限。短時間のスポット的な使用ならば200℃まで可能。

等方性/異方性

磁石材料には、磁化の特性に関して等方性と異方性とがあり、等方性より異方性のほうが強い磁力が出る。ただし価格も高くなる。磁石材料を磁化する際、どの方向に磁化しても同じように磁化できるものを等方性磁石といい、特定の方向に磁化するとき最も強く磁化されるものを異方性磁石と言う。

商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
245.17
4989999370874
762-2848
66
710
穴径:9.5mm

1パック

5個入り

4,890( 5,379円 )

2日目

343.23
4989999370898
762-2864
76.5
1100
穴径:6.2mm

1パック

5個入り

4,247( 4,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップ付のフェライト磁石。
【特長】
・キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がる。
・材質は、マグネットはフェライト磁石、キャップはスチール。
【用途】
・吸着用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)

    キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

    キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

      薄型永磁ホルダ

      薄型永磁ホルダ

        マグネットハンガー

        マグネットハンガー

          KOC形 マグハンガー

          KOC形 マグハンガー

            マグネットホルダ 最高使用温度80℃

            マグネットホルダ 最高使用温度80℃

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 カネテック トラスコ中山
              通常価格 4,247円 972円 973円 2,780円 2,570円 1,020円
              通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目  
              商品タイプ その他 その他 加工用永磁マグネットホルダ マグネットツールホルダ マグネットホルダ 加工用マグネットホルダ
              特長 ・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。 ・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。 - - - ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
              用途1 吸着用 吸着用 - - - -

              キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              工場内にて使用
              評価 5.0満足度:5.02021/12/20
              工場内の機械に貼り付けて使用します。吸着力が強いので色々な用途に使用でき助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              重機への機器取り付け用
              評価 4.0満足度:4.02020/03/27
              工事現場の重機に機器を取り付けるために使用しています。吸着力も強く簡単に取り付けできるので重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました