(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

【特長】・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 吸着力(N):
    245.17
  • JANコード:
    4989999370867
  • トラスココード:
    762-2830
  • 外径(mm):
    66
  • 質量(g):
    142
  • 仕様:
    穴径:9.5mm
  • 特長:
    ・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
  • 用途1:
    吸着用

型番

TFC66RA-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFC66RA-1P

1個

972( 1,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
【用途】
・吸着用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)の型番TFC66RA-1Pのページです。
型番TFC66RA-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)

    薄型永磁ホルダ

    薄型永磁ホルダ

      マグネットハンガー

      マグネットハンガー

        KOC形 マグハンガー

        KOC形 マグハンガー

          マグネットホルダ 最高使用温度80℃

          マグネットホルダ 最高使用温度80℃

            メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 カネテック トラスコ中山
            通常価格 972円 973円 2,780円 2,570円 1,020円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目  
            商品タイプ その他 加工用永磁マグネットホルダ マグネットツールホルダ マグネットホルダ 加工用マグネットホルダ
            吸着力(N) 245.17 - - - -
            JANコード 4989999370867 - - - -
            トラスココード 762-2830 - - - -
            外径(mm) 66 - - - -

            キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(1個入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました