(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニクランプ(座金)

ユニクランプ(座金)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】・ピッタリフィットする専用サイズです。【用途】・FTB型ユニクランプと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 適合ボルト:
    M16
  • 幅(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    16
  • JANコード:
    4967521010702
  • トラスココード:
    108-0792
  • 質量(g):
    50
  • 長さ(mm):
    30

型番

FTZ-4.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTZ-4.5

10

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッタリフィットする専用サイズです。
【用途】
・FTB型ユニクランプとセットで使用します。

FTZ-4.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクランプ(座金)の型番FTZ-4.5のページです。
型番FTZ-4.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクランプ(座金)

ユニクランプ(座金)

    シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

    シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

      ユニクランプ自在型部品(自在座金)

      ユニクランプ自在型部品(自在座金)

        L型クランプPPパッド

        L型クランプPPパッド

          クロコダイルクランプ

          クロコダイルクランプ

            シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

            シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

              シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

              シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

                ラチェット式ベルトクランプ

                ラチェット式ベルトクランプ

                  TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド 木ハンドル

                  TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド 木ハンドル

                    ユニクランプ 自在型 部品(本体)

                    ユニクランプ 自在型 部品(本体)

                      C型シャコ万力 強力タイプ

                      C型シャコ万力 強力タイプ

                        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                          モノブロック専用締め付ねじ,四角いワッシャー付き

                          モノブロック専用締め付ねじ,四角いワッシャー付き

                            メーカー スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 スーパーツール ロブテックス エスコ KOPAL
                            通常価格 1,030円 350円 640円 234円 18,275円 780円 470円 1,011円 272円 1,100円 4,017円 2,700円 6,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ 本体 本体 - パーツ
                            適合ボルト M16 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 16 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967521010702 - - - - - - - - - - - -

                            ユニクランプ(座金)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました