(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマシンバイスKC型

エアーマシンバイスKC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
153,410円 150,004円
税込単価
168,751円 165,004円

【特長】・エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    空圧式
  • 口幅(mm):
    80
  • 最大口開き(mm):
    50
  • 口深さ(mm):
    32
  • 最大締付力(kN):
    2.16
  • 全長(mm):
    300
  • 全幅(mm):
    120
  • 全高(mm):
    80
  • 材質(本体):
    FC250
  • 材質(口金):
    S50C焼き入れ
  • トラスココード:
    751-2830
  • ホース取付口:
    WPS1/8×3×1/4
  • 質量(kg):
    7

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-80

10

1個

153,410円

150,004

( 165,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
【用途】
・小物加工用エアーマシンバイス。

KC-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマシンバイスKC型の型番KC-80のページです。
型番KC-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマシンバイスKC型

エアーマシンバイスKC型

    エアーマシンバイスKB型

    エアーマシンバイスKB型

      エアーマシンバイス KA型

      エアーマシンバイス KA型

        プルダウンバイスメインスクリュー

        プルダウンバイスメインスクリュー

          モールドバイス用ハンドル

          モールドバイス用ハンドル

            フリーバイス専用ラック付口金(2コ1組)

            フリーバイス専用ラック付口金(2コ1組)

              複角度サインプレート MCP150

              複角度サインプレート MCP150

                フリーバイス(2コ1組)

                フリーバイス(2コ1組)

                  マシンバイスハンドル

                  マシンバイスハンドル

                    FAマシンバイス用ステップ口金

                    FAマシンバイス用ステップ口金

                      フリーバイス

                      フリーバイス

                        ジグバイスステップ口金

                        ジグバイスステップ口金

                          ツーピースバイスハンドル

                          ツーピースバイスハンドル

                            メーカー 共立精機 共立精機 共立精機 ナベヤ ナベヤ スーパーツール 日本オートマチックマシン スーパーツール ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 153,410円 270,220円 326,664円 10,874円 6,150円 8,265円 676,974円 90,994円 4,894円 15,470円 116,704円 42,925円 4,120円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目~   8日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   29日目   19日目   8日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ
                            機構 空圧式 空圧式 空圧式 - - - - - - - - - -
                            口幅(mm) 80 110 - - - - - - - - - - -
                            最大口開き(mm) 50 65 - - - - - - - - - - -
                            口深さ(mm) 32 45 - - - - - - - - - - -

                            エアーマシンバイスKC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました