(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマシンバイス KA型

エアーマシンバイス KA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
326,664円 ~ 488,235円
税込価格
359,330円 ~ 537,059円

【特長】・独自のトグル機構で締付力大です・使用中エア源が切れてもすぐに緩みませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    空圧式
  • 材質(本体):
    FC250
  • 材質(口金):
    S50C焼き入れ
  • ホース取付口:
    カプラ22SH(1/4)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります(KA-150)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
トラスココード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
100
45
13 (0.5MPa)
440
190
135
751-2805
30
10

1個

326,664( 359,330円 )

4日目

175
125
45
15 (0.5MPa)
490
210
140
751-2813
42
10

1個

386,242( 424,866円 )

4日目

175
180
55
16(0.6MPa)
525
184
147
216-5722
50
-

1個

488,235( 537,059円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のトグル機構で締付力大です
・使用中エア源が切れてもすぐに緩みません
・バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です
・手締めバイスとしても使えます
【用途】
・フライス作業からボール盤作業まで使用可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります(KA-150)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマシンバイス KA型

エアーマシンバイス KA型

    精密横ネジバイス

    精密横ネジバイス

      エアーマシンバイスKC型

      エアーマシンバイスKC型

        ロックタイト油圧マシンバイスマークIII 本体/油圧ユニット

        ロックタイト油圧マシンバイスマークIII 本体/油圧ユニット

          フリーバイス

          フリーバイス

            ボール盤バイス F型

            ボール盤バイス F型

              ミーリングバイス(鋳鉄)

              ミーリングバイス(鋳鉄)

                5軸マシンバイスワークストップ

                5軸マシンバイスワークストップ

                  精密バイス WP120

                  精密バイス WP120

                    精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                    精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                      ロックタイト精密マシンバイスL型

                      ロックタイト精密マシンバイスL型

                        精密ステンレスバイス DS80/150

                        精密ステンレスバイス DS80/150

                          精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                          精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                            メーカー 共立精機 榮製機 共立精機 ナベヤ ニューストロング トラスコ中山 ギガ・セレクション ナベヤ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 326,664円 61,747円 153,410円 90,950円 116,704円 7,696円 23,970円 6,248円 182,464円 149,314円 100,300円 125,258円 66,017円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目~   29日目   1日目   7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 空圧式 ネジ式 空圧式 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) FC250 - FC250 - - - - - - - - - -
                            材質(口金) S50C焼き入れ - S50C焼き入れ - - - - - - - - - -
                            ホース取付口 カプラ22SH(1/4) - WPS1/8×3×1/4 - - - - - - - - - -

                            エアーマシンバイス KA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました