(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空チャック 真空発生器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空チャック 真空発生器

通常単価(税別)
219,944円
税込単価
241,938円

【特長】・軽量でコンパクトです。・減圧弁・チャック弁内蔵です。・工場内のコンプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吸着チャック・用品
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • JANコード:
    4967521320856
  • トラスココード:
    409-3933
  • テーブルスロット:
    409-3933
  • 最大真空圧(kPa):
    -88
  • エア消費量(L/min):
    30
  • 最大吸入流量(L/min):
    12
  • エア流量(L/min):
    24
  • 質量(g):
    1700
  • サイズ(mm):
    80×222×160
  • 仕様:
    エア圧力調整可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVAG12

1個

219,944( 241,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトです。
・減圧弁・チャック弁内蔵です。
・工場内のコンプレッサーで使用可能です。
・別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
【用途】
・別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空チャック 真空発生器の型番SVAG12のページです。
型番SVAG12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空チャック 真空発生器

真空チャック 真空発生器

    真空チャック SVA

    真空チャック SVA

      吸チャックボーイ(吸着プレート)

      吸チャックボーイ(吸着プレート)

        吸チャックボ-イ(真空発生器)

        吸チャックボ-イ(真空発生器)

          フッククランプ Cタイプ

          フッククランプ Cタイプ

            フッククランプ Bタイプ

            フッククランプ Bタイプ

              クランプピンCPA型

              クランプピンCPA型

                フッククランプ Aタイプ

                フッククランプ Aタイプ

                  アライニングスクリュー6891

                  アライニングスクリュー6891

                    チェーンクランプセット

                    チェーンクランプセット

                      カムセンタークランプセット

                      カムセンタークランプセット

                        カムセンタークランプボルト

                        カムセンタークランプボルト

                          トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

                          トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

                            メーカー スーパーツール スーパーツール ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 219,944円 223,312円 109,688円 248,994円 4,727円 4,667円 1,430円 4,703円 3,930円 313,650円 33,647円 2,290円 4,240円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 吸着チャック・用品 吸着チャック・用品 吸着チャック・用品 吸着チャック・用品 - クランプユニット・用品 - - トグルクランプ・用品 - クランプユニット・用品 - トグルクランプ・用品
                            本体/周辺用品 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            JANコード 4967521320856 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 409-3933 - - - - - - - - - - - -
                            テーブルスロット 409-3933 - - - - - - - - - - - -

                            真空チャック 真空発生器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました