(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,720円 ~ 20,708円  特別価格 
税込価格
10,692円 ~ 22,779円  特別価格 

【特長】・新開発のダイヤモンドコーティングにより、超硬合金への高能率な穴あけ加...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(ダイヤコート)
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    130
  • シンニング:
    X形
  • 工具材質(詳細):
    微粒子超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    UDC
  • 被削材(詳細):
    マシナブルセラミック/ガラス入り樹脂/超硬合金
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    -0.005/0

(i)ご注意

  • 加工機は十分な暖機運転を行い、主軸の伸びが安定してから加工を開始してください。工具の突出し長は最低限としてください。加工機上での刃先の振れを確認し、小さい振れで加工を実施してください。エアブローを推奨します。硬脆材加工においては水溶性切削油を推奨します。加工状況によっては火花が出ることがあるので、発熱や発火に注意してください。切りくずが人体に入らないように保護メガネやマスクなどを必ず着用してください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

  • 超硬合金加工向けダイヤモンドコーティングの開発により、超硬合金への高能率な穴あけ加工が可能。
  • ドリル形状の最適化により、ヒット数と穴品質が大幅に向上。
  • メカニカルドリリングの世界を広げるリーズナブルな価格設定。
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ラベルサンプル

ラベルサンプル
ラベルに実測の直径を記載しております。

製品の基本仕様・特長

2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。

 

1. 最強のダイヤモンドコーティング!UDC!

高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用。
抜群の硬さと靭性、そして密着力。
コーティング 日本特許取得

 
ユニオンツールのダイヤモンド皮膜は、熱CVD法により成膜され、高硬度で非常に高い密着力と耐摩耗性を有します。
さらに、皮膜の微細組織を制御することで硬度と靱性を飛躍的に高めた特殊ダイヤモンド皮膜を新規開発し、更なる耐摩耗性の向上を実現しました。
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ブラストテストグラフ

ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較

 

2. 研削ではなく、切削が出来ます<VM-40 (90HRA)>

超硬合金を切削した場合、切りくずは粉状をイメージしますが。UDCB で深切込みをした場合、超硬合金でも鋼材と同様な扇形の切りくずが排出されます。

UDCB R0.5 ボールエンドミル

使用工具UDCB 2010-0070 (R0.5×0.7)
回転速度30,000 min-1
送り速度300 mm/min
軸方向の切込み深さ ap0.1 mm
クーラントエアブロー
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 切削切屑例
 

3. 放電加工とUDCB による切削加工の比較<VM-40 (90HRA)>

モデルケース: R3 の加工事例(深彫り形状) を想定した型製作の場合

  • UDCB R3 ボールエンドミル 
  • 超硬合金 深彫り形状 テーパ円ポケット形状
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 比較関連画像
 
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 加工コスト
UDCB 使用のメリット
★加工時間 80%短縮
★加工コスト60%削減
★放電変質層がない(磨き加工時間が短縮できる)
★寸法精度が向上
放電加工
-数量/時間単価(\)合計(\)加工時間(h)
銅電極作成工具33,0009,0002
材料12,0002,000
マシン25,00010,000
人工数28,00016,000
放電加工マシン35,00015,0003
人工数38,00024,000
合計-76,0005
切削加工
-数量/時間単価(\)合計(\)加工時間(h)
MC加工工具(UDCB)117,50017,5001
マシン15,0005,000
人工数18,0008,000
合計-30,5001
使用工具UDCB 2060-0420(R3×4.2)
回転速度20,000 min-1
送り速度200 mm/min
軸方向の切込み深さap0.2 mm
半径方向の切込み深さae0.4 mm
クーラントエアブロー Air Blow
加工時間52 min
除去体積1,400 mm3 (1.4 cc) 26.9 mm3/min
 
 

 

外形図

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 外形図

先端角:130°
直径公差:0/-0.02(D ≦ 3.5), 0/-0.025(D ≧ 4)
※アンダーカットタイプ

 

使用方法・使用事例

使用事例

穴あけ・ねじ切りの直彫り加工が可能に

  • クラックが発生しにくい
  • 直彫りにより電極製作の工数・コスト削減
  • 1パス加工で狙いどおりのねじ寸法を実現
 

超硬合金 ねじ切り加工 UDCMX φ6.8 (下穴) + UDCT M8 (ねじ切り):VM-40 (90HRA)

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 使用事例関連画像1
-穴あけ加工(ノンステップ)ねじ切り加工
使用工具UDCMX 2680-250UDCT M8-1.25-24
回転速度4,000 min-13,500 min-1
送り速度12 mm/min20 mm/min
クーラントエアブロー(ノズル)
加工穴/ねじ加工止まり穴 深さ20 mm × 25穴止まり穴 深さ17.5 mm × 1穴
加工時間1 min 56 sec / 1穴あたり5 min 36 sec / 1穴あたり

超硬合金 ねじ切り加工 UDCMX φ2.5 (下穴) + UDCT M3 (ねじ切り):VM-40 (90HRA)

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 使用事例関連画像2
-穴あけ加工ねじ切り加工
使用工具UDCMX 2250-100UDCT M3-0.5-6
回転速度2,000 min-120,000 min-1
送り速度5 mm/min3 mm/min
ステップ量0.5 mm-
クーラントエアブロー(ノズル)
加工穴/ねじ加工止まり穴 深さ8 mm x 16穴止まり穴 深さ6 mm x 16穴
加工時間2 min 2 sec / 1穴あたり9 min 15 sec / 1穴あたり

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC
-------------

☆◎○の順に推奨
※硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。
  • 研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
4
38
3
0/-0.02
4560295080683
468-3641
10

1個

9,720( 10,692円 )

2日目

0.5
5
38
3
0/-0.02
4560295080690
468-3650
10

1個

9,720( 10,692円 )

2日目

0.6
6
38
3
0/-0.02
4560295080706
468-3668
10

1個

9,720( 10,692円 )

2日目

0.7
7
38
3
0/-0.02
4560295080713
468-3676
10

1個

9,720( 10,692円 )

4日目

0.8
8
38
3
0/-0.02
4560295080720
468-3684
10

1個

9,720( 10,692円 )

2日目

0.9
9
38
3
0/-0.02
4560295080737
468-3692
10

1個

9,720( 10,692円 )

4日目

1
10
38
3
0/-0.02
4560295080744
468-3706
10

1個

9,720( 10,692円 )

2日目

1.1
10
38
3
0/-0.02
4560295088405
698-5777
10

1個

10,620( 11,682円 )

2日目

1.2
10
38
3
0/-0.02
4560295088412
698-5785
10

1個

10,620( 11,682円 )

1日目

1.3
10
38
3
0/-0.02
4560295088429
698-5793
10

1個

10,620( 11,682円 )

1日目

1.4
10
38
3
0/-0.02
4560295088436
698-5807
10

1個

10,620( 11,682円 )

2日目

1.6
10
38
3
0/-0.02
4560295082069
485-2893
10

1個

12,420( 13,662円 )

1日目

2
10
38
3
0/-0.02
4560295082076
485-2907
10

1個

12,420( 13,662円 )

2日目

2.1
10
38
3
0/-0.02
4560295082083
485-2915
10

1個

12,420( 13,662円 )

1日目

2.5
10
38
3
0/-0.02
4560295082090
485-2923
10

1個

12,420( 13,662円 )

2日目

3
10
38
3
0/-0.02
4560295082359
485-2931
10

1個

12,420( 13,662円 )

2日目

3.3
12
50
3
0/-0.02
4560295082366
485-2940
10

1個

13,800( 15,180円 )

2日目

3.5
12
50
3
0/-0.02
4560295082373
485-2958
10

1個

13,800円

13,386

( 14,725円 )

3日目

4.2
16
60
6
0/-0.025
-
-
-

1個

20,708( 22,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のダイヤモンドコーティングにより、超硬合金への高能率な穴あけ加工が可能
・ガラス入り樹脂、硬脆材(アルミナやジルコニアなどのセラミックス、ガラスなど)にも最適
・ドリル形状の最適化により、ヒット数と穴品質が大幅に向上
・メカニカルドリリングの世界を広げるリーズナブルな価格設定

(i)ご注意

  • 加工機は十分な暖機運転を行い、主軸の伸びが安定してから加工を開始してください。工具の突出し長は最低限としてください。加工機上での刃先の振れを確認し、小さい振れで加工を実施してください。エアブローを推奨します。硬脆材加工においては水溶性切削油を推奨します。加工状況によっては火花が出ることがあるので、発熱や発火に注意してください。切りくずが人体に入らないように保護メガネやマスクなどを必ず着用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

    UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

    UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

      ねじれ半月ドリル 超硬

      ねじれ半月ドリル 超硬

        UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

        UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

          ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

          ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

            超硬マックスドリル ミディアム

            超硬マックスドリル ミディアム

              アクアドリル 3フルート AQD3F

              アクアドリル 3フルート AQD3F

                TiAlNコート超硬ドリル  スタブ

                TiAlNコート超硬ドリル スタブ

                  非鉄金属加工用超硬ミディアム形 NF-GDN

                  非鉄金属加工用超硬ミディアム形 NF-GDN

                    マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ

                    マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ

                      NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート

                      NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート

                        NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル

                        NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル

                          TiAlNコート超硬ドリル  レギュラー

                          TiAlNコート超硬ドリル レギュラー

                            メーカー ユニオンツール ユニオンツール イワタツール ユニオンツール イワタツール WIDIN 不二越 ミスミ オーエスジー サイトウ製作所(ATOM・アトム) 日進工具 日進工具 ミスミ
                            通常価格 9,720円 1,703円 3,289円 3,027円 5,432円 3,539円 3,080円 1,560円 3,067円 4,212円 8,083円 4,870円 1,710円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 非鉄用(ダイヤコート) - ノンコート - 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            単品/セット品 単品 - - - - - 単品 - 単品 単品 - - -

                            UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鏡面仕上げ前の中仕上げで使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            ピンポイントで使用したく、この商品を選定し購入しました。使用頻度としては加工しているわけではなく開発であるため少ないですが、想定通りに利用できたため満足しています。そのため需要が増えた場合は再度購入を検討をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました