(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ 軽量タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0423-64-52-03
油回転真空ポンプ 軽量タイプ アブラカイテンシンクウポンプ ケイリョウタイプ

通常単価(税別)
65,002円
税込単価
71,502円

【特長】・Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディータイプです。・サーマルプロ...

詳細情報を確認する

型番

0423-64-52-03 解除

Loading...

カタログを表示

0423-64-52-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
到達圧力(Pa)
吸気管径(mm)
品番
TGKコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0423-64-52-03

20(24)
9.3
18φ×14φ
G-25SA
0423645203
電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

1個

65,002( 71,502円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディータイプです。
・サーマルプロテクターが付属されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ 軽量タイプの型番0423-64-52-03のページです。
型番0423-64-52-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ 軽量タイプ

油回転真空ポンプ 軽量タイプ

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

      完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

      完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

        アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

            無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

            無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

              アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

              アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

                メーカー アルバック機工 アルバック機工 ミツミ 三商 三商 オリオン機械 三商
                通常価格 65,002円 250,667円 129,700円 170,000円 23,500円 62,544円 235,000円
                通常出荷日 6日目~   4日目   18日目   2日目   4日目   5日目~   2日目  
                商品タイプ 油回転式 - ドライ式 - - 電動式 -

                油回転真空ポンプ 軽量タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0423-64-52-04
                0423-64-52-11
                0423-64-52-12
                0423-64-52-13
                0423-64-52-14
                0423-64-52-21
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                排気速度
                (l/min)
                到達圧力
                (Pa)
                吸気管径
                (mm)
                品番 TGKコード 仕様

                81,002円

                ( 89,102円 )
                1個 -

                6日目

                50(60)9.318φ×14φG-50SA0423645204電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                69,802円

                ( 76,782円 )
                1個 -

                6日目

                5(6)6.712φ×6φG-5DA0423645211電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                78,602円

                ( 86,462円 )
                1個 -

                11日目

                10(12)1.318φ×14φG-10DA0423645212電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                80,202円

                ( 88,222円 )
                1個 -

                6日目

                20(24)1.318φ×14φG-20DA0423645213電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                104,000円

                ( 114,400円 )
                1個 -

                6日目

                50(60)1.318φ×14φG-50DA0423645214電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                142,602円

                ( 156,862円 )
                1個 -

                6日目

                50(60)0.67-GLD-0510423645221電源コード付き、サーマルプロテクターが付属、電源:AC100V 50/60Hz

                真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました