(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ(低真空・中真空)

型番:0423-64-51-54
真空ポンプ(低真空・中真空) ポンプルイ

通常単価(税別)
117,402円
税込単価
129,142円

【特長】・特殊樹脂性ピストンリングの上下往復運動を利用して、排気を行うポンプで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。各商品の画像は、メーカーカタログでご確認いただけます。

型番

0423-64-51-54 解除

Loading...

カタログを表示

0423-64-51-54の仕様・寸法情報

商品タイプエア式排気速度(l/min)30/36
到達圧力(Pa)0.67吸排気管外径(mm)-
吸排気管内径(mm)-電源(V)100~120
電流(A)-吸排気口径(mm)KF-16、G3/4
品番GHD-031ATGKコード0423645154
仕様2段排気方式最大寸法(W×L×H)(mm)120×288.5×163
質量(kg)9.3付属品-

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
到達圧力(Pa)
吸排気管外径(mm)
吸排気管内径(mm)
電源(V)
電流(A)
吸排気口径(mm)
品番
TGKコード
仕様
最大寸法(W×L×H)(mm)
質量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0423-64-51-54

30/36
0.67
-
-
100~120
-
KF-16、G3/4
GHD-031A
0423645154
2段排気方式
120×288.5×163
9.3
-

1個

117,402( 129,142円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂性ピストンリングの上下往復運動を利用して、排気を行うポンプです。
・吸着搬送・吸引器などに適します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。各商品の画像は、メーカーカタログでご確認いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ(低真空・中真空)の型番0423-64-51-54のページです。
型番0423-64-51-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ(低真空・中真空)

真空ポンプ(低真空・中真空)

    真空ポンプ VP0125

    真空ポンプ VP0125

      真空ポンプ用オイル SMR-100

      真空ポンプ用オイル SMR-100

        NRK ユニポンプ UP-5

        NRK ユニポンプ UP-5

          油回転真空ポンプ 軽量タイプ

          油回転真空ポンプ 軽量タイプ

            完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

            完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

              直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

              直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

                アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                  東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

                  東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

                    真空ポンプ LV660(60Hz)

                    真空ポンプ LV660(60Hz)

                      メーカー アルバック機工 東京硝子器械 アルバック機工 三商 アルバック機工 ミツミ EDWARDS 三商 ケニス 東京硝子器械
                      通常価格 25,002円 24,820円 8,280円 105,000円 65,002円 129,700円 239,388円 23,500円 200,808円 58,343円
                      通常出荷日 6日目~   6日目   2日目   12日目   6日目~   18日目   1日目~   4日目   11日目   6日目  
                      商品タイプ エア式 - エア式 - 油回転式 ドライ式 電動式 - - -

                      真空ポンプ(低真空・中真空)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0423-64-51-24
                      0423-64-51-25
                      0423-64-51-30
                      0423-64-51-31
                      0423-64-51-32
                      0423-64-51-33
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      排気速度
                      (l/min)
                      到達圧力
                      (Pa)
                      吸排気管外径
                      (mm)
                      吸排気管内径
                      (mm)
                      電源
                      (V)
                      電流
                      (A)
                      吸排気口径
                      (mm)
                      品番 TGKコード 仕様 最大寸法(W×L×H)
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      付属品

                      58,602円

                      ( 64,462円 )
                      1個 -

                      6日目

                      24/3026600951000.79/0.82-DA-30S04236451241段排気方式132×203×1823.9電源コード

                      73,802円

                      ( 81,182円 )
                      1個 -

                      6日目

                      40/4619900951001.6-DA-40S04236451251段排気方式128×242×1787.2電源コード

                      56,202円

                      ( 61,822円 )
                      1個 -

                      6日目

                      12/156650951000.79/0.82-DA-15D04236451302段排気方式132×203×1823.9電源コード

                      71,402円

                      ( 78,542円 )
                      1個 -

                      6日目

                      20/245330951001.6-DA-20D04236451312段排気方式118×242×1787.2電源コード

                      76,202円

                      ( 83,822円 )
                      1個 -

                      11日目

                      30/366700951005.6/5.0-DA-30D04236451322段排気方式212×278×224.511.0電源コード

                      141,802円

                      ( 155,982円 )
                      1個 -

                      6日目

                      60/7233201491005.0-DA-60D04236451332段排気方式156×358×23819.0電源コード
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      排気速度
                      (l/min)
                      到達圧力
                      (Pa)
                      吸排気管外径
                      (mm)
                      吸排気管内径
                      (mm)
                      電源
                      (V)
                      電流
                      (A)
                      吸排気口径
                      (mm)
                      品番 TGKコード 仕様 最大寸法(W×L×H)
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      付属品

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト