(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

通常価格(税別)
89,247円 ~ 111,072円
税込価格
98,172円 ~ 122,179円

高性能を実現し分解能が向上した、0.1mgクラスの分析天秤のベーシックモデル。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 奥行(mm):
    294
  • 高さ(mm):
    315
  • 幅(mm):
    198
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90
  • 仕様:
    2電源方式(付属ACアダプタまたは別売充電式内蔵バッテリ)、標準付属品:取扱説明書・保証書(1年間)・ACアダプタ・大型風防

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

分析天びん HRシリーズの特長

品番:HR-250AZとHR250Aの画像

品番:HR-250AZとHR250Aの画像

基本性能

型名タイプ
HR-250AZ校正用分銅内蔵型
HR-150AZ校正用分銅内蔵型
HR-100AZ校正用分銅内蔵型
HR-251AZ校正用分銅内蔵型
HR-250A標準型
HR-150A標準型
HR-100A標準型
HR-251A標準型
  • 分析天びんのベーシックモデル
  • 高速応答 約2秒
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
  • 帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
  • 合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
  • RS-232C標準装備
  • クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能
  • 内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池:別売/FXi-09-JA)
  • コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
  • パスワード機能

製品仕様

校正用分銅内蔵型HR-250AZHR-150AZHR-100AZHR-251AZ
標準型HR-250AHR-150AHR-100AHR-251A
ひょう量252g152g102g62g/252g
最小表示0.1mg0.1mg/1mg※
個数モード最小単位質量0.1mg1mg
サンプル数10、25、50、100個
パーセントモード最小100%質量10.0mg100mg
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ90mm/計量皿の材質=SUS316
電源ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
外形寸法198(W)×294(D)×315(H)mm
本体質量分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg

※HR-251AZは、62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示1mg)に切り替わるが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1mg)に戻る。
重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
品番
重量(g)
校正用分銅内臓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252
0.1
HR250AZ
約3.9
あり

1個

111,072( 122,179円 )

9日目

152
0.1
HR150AZ
約3.9
あり

1個

103,797( 114,177円 )

11日目

102
0.1
HR100AZ
約3.9
あり

1個

96,522( 106,174円 )

9日目

252
0.1
HR250A
約3.5
なし

1個

103,797( 114,177円 )

11日目

152
0.1
HR150A
約3.5
なし

1個

96,522( 106,174円 )

11日目

102
0.1
HR100A
約3.5
なし

1個

89,247( 98,172円 )

11日目

62/252
0.1/1
HR251A
約3.5
なし

1個

89,247( 98,172円 )

11日目

62/252
0.1/1
HR251AZ
約3.9
あり

1個

96,522( 106,174円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能を実現し分解能が向上した、0.1mgクラスの分析天秤のベーシックモデル。
【特長】
・校正用分銅内蔵(HR-AZシリーズ)。
・高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
・風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア。
・取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)。
・g・mg・個数・パーセント・カラット・もんめモード(もんめ=真珠計量用単位)。
・コンパレータ表示ブザー付(ブザー音40dB:本体正面1mでの測定)。
・見やすい白色バックライトLCD表示。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

        電子天秤 FX-500i/FX-5000i

        電子天秤 FX-500i/FX-5000i

          A&D 電子天秤 FX-2000i

          A&D 電子天秤 FX-2000i

            A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

            A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

              メーカー エー・アンド・デイ 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 89,247円 128,000円 107,979円 77,356円 62,668円 96,940円
              通常出荷日 9日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
              商品タイプ デジタルはかり - - 電子天秤 - -
              奥行(mm) 294 - - - - -
              高さ(mm) 315 - - - - -
              幅(mm) 198 - - - - -
              計量皿寸法(φ)(mm) 90 - - - - -

              分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q LB(Lb)表示とは?
              A
              天びんへの供給電圧が低いことを示しております。
              充電式バッテリーユニットを使用の場合は、充電して下さい。
              正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
              ACアダプターや電源部の不良も考えられます。御確認下さい。

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました