(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子分析天びん GHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子分析天びん GHシリーズ

通常価格(税別)
133,625円 ~ 214,942円
税込価格
146,988円 ~ 236,436円

帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん。【特長】・校正用分銅内蔵でいつで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90
  • 校正用分銅内臓:
    あり
  • 仕様:
    帯電防止用導電性ガラス採用、RS-232Cインターフェイス、付属品:データ直送ソフトWinCT標準付属

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電子分析天びん GHシリーズの特長

特長

  • 自動環境設定(特許取得済):使用環境に対応し、応答特性を自動調整
  • 床下秤量:床下秤量金具(標準装備)の使用により、比重測定や磁気体の測定も可能
  • g・mg・個数・パーセント・カラット・もんめモード(もんめ=真珠計量用単位)
  • RS-232Cインタフェース標準装備(D-Sub9Pオス)
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • 校正用分銅内蔵
  • データメモリ機能:計量値/最大200個、校正結果/最大50個
  • 床下ひょう量専用金具標準装備

用途

  • 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測
  • 産業系部品の完成品重量検査の計測
  • 産業系工場のシステム内計量部分の組み込み
  • 理化学系試料の調合計測
  • ラボで研究開発での使用

製品仕様

型名GH-202GH-252GH-120GH-200GH-300
ひょう量51g/220g101g/250g120g220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
個数モード最小単位質量0.1mg
サンプル数10、25、50または100個
パーセントモード最小100%質量10.0mg
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ90mm/計量皿の材質=SUS316
電源ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む)
外形寸法217(W)×442(D)×316(H)mm
本体質量約8.2kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51/220
0.01/0.1
GH-202

1個

214,942( 236,436円 )

11日目

101/250
0.01/0.1
GH-252

1個

207,102( 227,812円 )

11日目

120
0.1
GH-120

1個

133,625( 146,988円 )

11日目

220
0.1
GH-200

1個

148,175( 162,993円 )

10日目

320
0.1
GH-300

1個

184,550( 203,005円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止用導電性ガラス採用セミマイクロ天びん。
【特長】
・校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量
・校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単に
・校正は、周囲の温度変化による自動校正、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正から選択可能
・風防に帯電防止用の導電性ガラス採用
・帯電防止用として、金属蒸着した導電性ガラスを風防に採用
・ひょう量室は、183×165×251mm(W×D×H)と大きく、背の高い容器も出し入れが容易
・最大200個の計量値、最新50個の校正結果のいずれかを記憶可能
・計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子分析天びん GHシリーズ

電子分析天びん GHシリーズ

    分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

    分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

      高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

      高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

        電子天びん 秤量 300~3000g

        電子天びん 秤量 300~3000g

          高精度電子天びん CJ-6200

          高精度電子天びん CJ-6200

            A&D 電子天秤 SK-5000i

            A&D 電子天秤 SK-5000i

              電子天秤 秤量 122~3200g

              電子天秤 秤量 122~3200g

                電子天秤 秤量(g) 220~8200

                電子天秤 秤量(g) 220~8200

                  高精度電子天びん CJ-220

                  高精度電子天びん CJ-220

                    高精度電子天びん AJ-420JS

                    高精度電子天びん AJ-420JS

                      メーカー エー・アンド・デイ アズワン コクゴ アズワン コクゴ 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 コクゴ
                      通常価格 133,625円 157,361円 90,000円 30,463円 99,000円 13,100円 7,204円 107,938円 73,242円 104,760円
                      通常出荷日 10日目~   1日目~   15日目   1日目   15日目   2日目   1日目~   1日目~   11日目   15日目  
                      商品タイプ デジタルはかり 分析天秤 - 電子天秤 - - - 電子天秤 - -
                      計量皿寸法(φ)(mm) 90 - - - - - - - - -
                      校正用分銅内臓 あり - - - - - - - - -
                      仕様 帯電防止用導電性ガラス採用、RS-232Cインターフェイス、付属品:データ直送ソフトWinCT標準付属 - - - - - - - - -

                      電子分析天びん GHシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q Error1(エラー1)表示とは?
                      A
                      計量値が不安定で表示できない状態です。
                      「ゼロ表示にする」や「校正(キャリブレーション)」などが実行できません。
                      皿廻りを点検してください。
                      設置場所の環境(振動、風等)を改善してください。
                      CALキーを押すと計量表示に戻りますがその状態で表示が安定しない場合は修理が必要です。

                      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました