(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル 0021-32-08-01~06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0021-32-08-01
ステンレスボトル 0021-32-08-01~06 ステンレスボトル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,132円
税込単価
22,145円

【特長】・ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。・危険な薬品や大事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトル
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    SUS304
  • フタ材質:
    SUS303
  • 仕様:
    材質:パッキン:PTFE(硬質)、内面バフ:研磨後酸洗・外面バフ:研磨、使用条件:大気圧(加減圧不可)

型番

0021-32-08-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0021-32-08-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内径
口内寸法(mm)
TGKコード
高さ(mm)
質量(g)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0021-32-08-01

0.2L
60
28
0021320801
124
200
PS-6

1個

20,132( 22,145円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。
・危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています。
・パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。
・キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボトル 0021-32-08-01~06の型番0021-32-08-01のページです。
型番0021-32-08-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル 0021-32-08-01~06

ステンレスボトル 0021-32-08-01~06

    ステンボトル PS

    ステンボトル PS

      ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

      ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

        ラボ缶 LC-02R 2L

        ラボ缶 LC-02R 2L

          ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

          ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

            ソケット付タンク

            ソケット付タンク

              ボールバルブ付タンク 400型

              ボールバルブ付タンク 400型

                ステンレスドラム缶容器

                ステンレスドラム缶容器

                  ストレートボトル(ヘルール式316L)

                  ストレートボトル(ヘルール式316L)

                    PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

                    PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

                      ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

                      ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

                        口付バケツ SUS304 フタ付 20L

                        口付バケツ SUS304 フタ付 20L

                          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン コクゴ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ
                          通常価格 20,132円 19,896円 53,298円 22,000円 38,948円 26,182円 58,469円 70,128円 34,494円 202,164円 39,400円 32,484円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   6日目~   6日目   9日目   1日目~   19日目   1日目~   5日目  
                          商品タイプ ボトル - - - タンク タンク - タンク - タンク タンク -
                          材質 ステンレス - - - ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス -
                          本体材質 SUS304 - - - - SUS304 - - - - - -
                          フタ材質 SUS303 - - - - SUS304 - - - - - -
                          仕様 材質:パッキン:PTFE(硬質)、内面バフ:研磨後酸洗・外面バフ:研磨、使用条件:大気圧(加減圧不可) - - - - 蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2) - - - - - -

                          ステンレスボトル 0021-32-08-01~06のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0021-32-08-02
                          0021-32-08-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量 内径 口内寸法
                          (mm)
                          TGKコード 高さ
                          (mm)
                          質量
                          (g)
                          型式

                          21,319円

                          ( 23,451円 )
                          1個 -

                          6日目

                          0.5L80280021320802165400PS-8

                          24,172円

                          ( 26,589円 )
                          1個 -

                          6日目

                          2L120410021320804258800PS-12

                          タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました