(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュワーびん 高密度PE製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュワーびん 高密度PE製

通常単価(税別)
28,525円
税込単価
31,378円

【特長】・氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるデュワーびん。・オール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄瓶
  • 本体材質:
    HDPE
  • キャップ材質:
    HDPE
  • 仕様:
    -196~+100℃で使用可能、材質:オールプラスチック製・フタHDPE製、4L以下ハンドル付、10Lハンドルなし

型番

0602-21-26-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
胴径(mm)
高さ(mm)
品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-21-26-32

2
121×225
121
225
4150-2000
0602212632

1個

28,525( 31,378円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるデュワーびん。
・オールプラスチック製のデュワーびんです。
・フタはHDPE製、4L以下はハンドル付き。
・10Lはハンドルなし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュワーびん 高密度PE製の型番0602-21-26-32のページです。
型番0602-21-26-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュワーびん 高密度PE製

デュワーびん 高密度PE製

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

      メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
      通常価格 26,895円 20,600円
      通常出荷日 6日目~   7日目~  
      商品タイプ 洗浄瓶 大型タンク
      本体材質 HDPE -
      キャップ材質 HDPE -
      仕様 -196~+100℃で使用可能、材質:オールプラスチック製・フタHDPE製、4L以下ハンドル付、10Lハンドルなし -

      デュワーびん 高密度PE製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0602-21-26-31
      0602-21-26-33
      0602-21-26-34
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 サイズ
      (mm)
      胴径
      (mm)
      高さ
      (mm)
      品番 TGKコード

      26,895円

      ( 29,585円 )
      1個 -

      6日目

      195×194951944150-10000602212631

      30,969円

      ( 34,066円 )
      1個 -

      6日目

      4146×2871462874150-40000602212633

      64,760円

      ( 71,236円 )
      1個 -

      6日目

      10197×3941973944150-90000602212634

      樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました