(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射テープ 50シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射テープ 50シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,296円
税込価格
4,726円

各色反射テープ。 【特長】 ・区画整理等で使用できる屋内用反射テープ。 【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質詳細:
    反射シートテープ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

反射テープの外観

反射テープの外観

色 : レッド オレンジ イエロー グリーン ホワイト ブルー
寸法 : 50×0.15mm×10m
材質 : 反射シートテープ

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品コード
型式
色詳細
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
反射-50R
反射-50R
反射赤
0689872631

1個

4,296( 4,726円 )

6日目

イエロー
反射-50YR
反射-50YR
反射オレンジ
0689872632

1個

4,296( 4,726円 )

6日目

グリーン
反射-50G
反射-50G
反射緑
0689872634

1個

4,296( 4,726円 )

6日目

ホワイト
反射-50W
反射-50W
反射白
0689872635

1個

4,296( 4,726円 )

10日目

ブルー
反射-50BL
反射-50BL
反射青
0689872636

1個

4,296( 4,726円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各色反射テープ。
【特長】
・区画整理等で使用できる屋内用反射テープ。
【用途】
・屋内での区画整理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射テープ 50シリーズ

反射テープ 50シリーズ

    高輝度蓄光テープ 25㎜×5m

    高輝度蓄光テープ 25㎜×5m

      メーカー 東京硝子器械 ケニス
      通常価格 4,296円 8,872円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      テープ長さ(m) 10 -
      テープ幅(mm) 50 -
      テープ厚(mm) 0.15 -
      粘着/非粘着 粘着 -
      材質詳細 反射シートテープ -

      反射テープ 50シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました