(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
3,870円 ~ 4,793円  特別価格 
税込価格
4,257円 ~ 5,272円  特別価格 

剥がれにくく耐久性の高いテープ。【特長】・区画整理等で使用できる屋内用ガードテ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • 基材詳細:
    特殊ビニール製
  • 仕様:
    表面透明フィルム加工

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

ガードテープの外観

ガードテープの外観

材質 : 特殊ビニール製
幅 : 25mm

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
色系統
商品コード
メーカー品番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
0689872501
GT-252W
-

1個

3,870( 4,257円 )

6日目

グリーン
0689872502
GT-252G
-

1個

3,870( 4,257円 )

7日目

オレンジ
0689872503
GT-252YR
-

1個

3,870( 4,257円 )

10日目

イエロー
0689872504
GT-252Y
-

4個

3,870円

3,531

( 3,884円 )

6日目

レッド
0689872505
GT-252R
-

1個

3,870( 4,257円 )

10日目

パープル
0689872506
GT-252RP
赤紫/放射能色

1個

4,793( 5,272円 )

6日目

トラ(イエロー/ブラック)
0689872507
GT-252TR
-

1個

4,793( 5,272円 )

7日目

トラ(レッド/ホワイト)
0689872508
GT-252WR
-

1個

4,793( 5,272円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

剥がれにくく耐久性の高いテープ。
【特長】
・区画整理等で使用できる屋内用ガードテープ。
・室内フロアーの区画表示に便利です。
・セパレーター付きなので貼りやすい。
・表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
・水色、若草、ピンクのパステル調とグレー色のガードテープを追加。
【用途】
・屋内での区画整理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

    ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

    ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

      ラインテープ ガードテープ

      ラインテープ ガードテープ

        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

          ガードテープ用コーナーテープ GTL

          ガードテープ用コーナーテープ GTL

            ガードテープ 幅 25~100mm

            ガードテープ 幅 25~100mm

              反射性ラインテープ

              反射性ラインテープ

                ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                  日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

                  日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

                    業務用超強力ラインテープ

                    業務用超強力ラインテープ

                      ガードテープ 再剥離タイプ

                      ガードテープ 再剥離タイプ

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                          ラインテープ

                          ラインテープ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 新富士バーナー 日本緑十字社 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 3,870円 5,839円 3,830円 4,200円 1,190円 4,200円 2,692円 3,557円 7,432円 10,986円 3,273円 3,758円 754円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 25 50 - - - - - - - - - - 50
                            基材詳細 特殊ビニール製 特殊ビニール製 - - - - - - - - - - -
                            仕様 表面透明フィルム加工 表面透明フィルム加工 - - - - - - - - - - -

                            ガードテープ GT-252 特殊ビニール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました