(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットライトテープ No.738 養生テープ

フィットライトテープ No.738 養生テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
438円
税込価格
482円

環境に配慮した、引越し・建築養生テープ。 【特長】 ・テープのタテ糸に再生PE...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.105
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 型式:
    No.738

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

フィットライトテープ No.738の外観

フィットライトテープ No.738の外観

サイズ : 50mm巾×25m
色 : 半透明
テープ厚み : 0.105mm

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
0153179841

1個

438( 482円 )

8日目

ブルー
0153179842

1個

438( 482円 )

8日目

クリア(透明) / クリア(半透明)
0153179843

1個

438( 482円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に配慮した、引越し・建築養生テープ。
【特長】
・テープのタテ糸に再生PET繊維を使用している。
・焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(当社従来品比較)。
・廃棄時に小さくまとめられ、減容化を実現。
・しなやかな基材で凹凸面にもよく貼り付き。
・ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできる。
【用途】
・各種養生資材の仮止め一時固定に。
・劇場・スタジオ撮影での各種機器・配線の仮止めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットライトテープ No.738 養生テープ

フィットライトテープ No.738 養生テープ

    フィットライトテープ No.738 幅 50mm

    フィットライトテープ No.738 幅 50mm

      養生用布テープ108

      養生用布テープ108

        P-カットテープα No.4141

        P-カットテープα No.4141

          養生布テープ No.148A

          養生布テープ No.148A

            養生用布テープYJ

            養生用布テープYJ

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                PEクロス養生用 No.412

                PEクロス養生用 No.412

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                    No.416 PEクロス養生用

                    No.416 PEクロス養生用

                      養生用クロステープ 165養生用緑

                      養生用クロステープ 165養生用緑

                        快適養生テープ No.822

                        快適養生テープ No.822

                          スパットライトテープ No.733

                          スパットライトテープ No.733

                            メーカー 東京硝子器械 積水化学工業 ニチバン 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト 日東電工 オカモト リンレイテープ オカモト 菊水テープ 古藤工業 積水化学工業
                            通常価格 438円 360円 261円 399円 292円 202円 7,800円 361円 345円 19,312円 423円 328円 299円
                            通常出荷日 8日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.105 0.1 0.31 - 0.32 0.28 0.302 0.15 0.14 0.16 0.145 0.134 0.11
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - - - - 50 - 50 50 -
                            テープ長さ(m) 25 - 25 - 25 25 25 25 25 50 25 25 -
                            型式 No.738 - - - - - - - - - - - -

                            フィットライトテープ No.738 養生テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            剥がせるテープ
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/23
                            コスト削減の為、Pカットテープ№4140から乗り換えました。
                            上記のものより厚みは薄め、手で切れますが切れやすさは上記のほうがいい。
                            粘着力やはがれやすさについてはどっこいどっこいでしたので
                            今後もこちらを使用。きれいに剥がれます。
                            お日様の光には前回のも今回のも弱く劣化はやいので
                            外での掲示物については1年以内に張り替え推奨、
                            張り替えそびれるとボロボロになり、剥がれないしで、大変なことになります。お早めに。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました